連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT

  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3

製品情報
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT
 
主な用途
  • ねじれ・捻回使用における非常に高い負荷に対応
  • 高耐油性、耐バイオオイル性
  • 屋内・屋外での使用、耐紫外線性
  • ロボットや3D動作、ハンドリングマシン、送りねじ機構
無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
捻回数*    500万750万1000万
温度 最高速度 [°/s] 最高加速度 [°/s²]最大捻回角度最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]
最低/最高 [°C] 捻回 捻回[°/m][°/m][°/m]
-35 / -25     ±150 ±90 ±30
-25 / +80 180 60 ±180 ±120 ±60
+80 / +90     ±150 ±90 ±30
* より多くの捻回数も可能 - 個別条件での計算はお問い合わせください。
証明書と規格
耐紫外線性
高い 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:No. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00420 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF34.UL.25.04.D準拠の外被、IPA(14644-1)審査 UL/CSA AWM
スタイル 10258・21387、1000V、90°C
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.