igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- ねじれ・捻回使用
- PUR外被
- 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 難燃性
- 耐クーラント性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT4.009
(4x(2Cx0.25)+(2Cx0.5))S
主な用途
| サイクル* | 500万回 | 750万 | 1,000万回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最高速度[°/s] | 最高加速度[°/s²] | 最大捻回角度 | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] |
| 最低/最高 [°C] | 捻回 | 捻回 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |