連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

  • 要件: 非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • PVCフリー
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.4.1

製品情報
チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D
 
主な用途
  • 非常に高い負荷に対応
  • 非常に高い耐油性、耐バイオオイル性
  • 直射日光の当たらない屋内・屋外での使用
  • フリースパン走行および最大400mのスライド走行
  • 自動倉庫の保管/出庫システム、工作機械、高速ハンドリングユニット、クリーンルーム、半導体ハンドリング装置、屋内クレーン、低温環境での使用

無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
往復数*    500万750万1000万
温度最高速度 [m/s]最高加速度ストローク長最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]
最低/最高 [°C]フリースパン走行スライド走行[m/s2][m]   
-35 / -25    101112
-25 / +80106100≤ 4007.58.59.5
+80 / +90    101112
* より多くの往復も可能 - 個別条件での計算はお問い合わせください。
証明書と規格
耐紫外線性
標準的 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01559 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF9.15.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 DESINA
VDWのDESINA規格準拠
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.