igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 可動用
- PVC外被
- 難燃性
- シリコーンフリー
- 耐油性なし
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF885.PE.25.01
1Gx2.5
主な採用分野
| 往復回数* | 100万回 | 300万回 | 500万回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最高速度[m/s] | 最高加速度 | ストローク | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] |
| 最低/最高 [°C] | フリースパン走行 | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |