配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

チェーンフレックス 動力ケーブル CF896

  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: iguPUR
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.3.1

製品情報
チェーンフレックス 動力ケーブル CF896
 
主な用途
  • 可動用
  • 耐油性
  • 直射日光があたらない屋内・屋外向け
  • 最大10mまでのフリースパン走行
  • 工作機械、低温環境での使用

無償交換保証条件に応じた、このシリーズの最少耐用往復回数
詳細情報: チェーンフレックス 無償交換保証
往復回数*  100万回  300万回 500万回
許容温度許容曲げ半径許容曲げ半径許容曲げ半径
最低/最高 [°C][係数 x d][係数 x d][係数 x d]
-20 / -1017,518,519,5
-10 / +70151617
+70 / +8017,518,519,5
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算機能をお使いください。
証明書と規格
耐紫外線性
標準的 難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、FT-2 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00450 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・20940、1000V、80°C
テクニカル データ
アクセサリ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.