配送先を選択して下さい

国/地域ページの選択は、価格、配送オプション、製品在庫など様々な要素に影響します。
連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055
JP(JA)

チェーンフレックス 動力ケーブル CF885

製品情報
チェーンフレックス 動力ケーブル CF885
 
主な用途
  • 可動用
  • 耐油性の不要な箇所
  • 屋内使用
  • 最大10mのフリースパン走行
  • 木材/石材加工、包装機械、マテリアルハンドリング、自動調整機構

無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく: チェーンフレックス 無償交換保証
往復数*   100万300万500万
温度最高速度 [m/s]最高加速度ストローク長最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]最小曲げ半径 [係数 x d]
最低/最高 [°C]フリースパン走行[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518,519,5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518,519,5
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算ツールをお使いください
証明書と規格
難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00450 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 UL/CSA AWM
スタイル 10492・2570、1000V、80°C
テクニカル データ
アクセサリ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.