igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 可動用
- iguPUR外被
- 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- シリコーンフリー
- 難燃性
- 全体シールド
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF897.15.15.02.01
(4Gx1.5+(2Cx1.5)S)S
主な採用分野
| 往復回数* | 100万 | 300万 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 / +70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |