igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 高荷重作業向け
- PVC外被
- 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
- シリコーンフリー
- 難燃性
- 全体シールド
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF21.07.05.02.01.UL
(4Gx0.75+(2Cx0.5)S)S
主な採用分野
| 往復回数* | 500万 | 750万 | 1000万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |