Iggy Rob - 産業用人型ロボット
イグスのスマートサービスロボット、イギーロブをご紹介します!工場のフロア上でフレキシブルに部品を運び、親しみのある笑顔で受付業務をこなし、洗い物の食器をカフェテリアで確実に運びます。ディスプレイ上のバーチャルフェースと、胸部や車両部にあるLIDARセンサーと3Dカメラのおかげで、イギーは工場、ロビー、カフェテリアのどこでも難なく辿り着くことができます。
バイオニックハンドを備えた2本のReBeL協働ロボットのアームは、人のように握ることができ、664mmの可動範囲と片腕あたり2kgの荷重容量を実現します。最高45°/秒の速度で、Iggyは素早く効率的に作業を完遂します。
可動性はReBeLMove ProのAMRベースが提供し、荷重容量50kg、最大可搬重量100kgを実現しています。強力な3点ベアリングと近代的なインフラとの整合により、イギーロブは信頼できる助っ人となります。1回のバッテリー充電で最大8時間連続稼動するため、産業用途に最適です。
イグスロボット制御ソフトウェア搭載
無償の[Link id="418"]ソフトウェアを使用することで、3次元表面上でロボットの個々の動きをシミュレーションすることができます。iggyRobを接続する必要さえないのです。この人型アシスタントは、AMRの特別に開発されたROS2インターフェース経由で、最新のロボット環境に簡単に統合できます。VDE 5050インターフェースに準拠しているiggyRobは、フリート管理用として承認され、CE認証を受けています。
イグスの汎用性の高いイギーロブで、お客様の日々の業務をより効率的でスマートに!
認証と規格