drylin® R - 技術情報

材質データ

一般的性質単位イグリデュールJイグリデュール Xイグリデュール J200試験方法
密度g/cm³1.491.441.72
色黄黒濃灰色
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量重量%0.30.10.2DIN 53495
最大吸湿率重量%1.30.50.7
滑り摩擦係数、スチールに対する動的µ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
pxv値、最大。 (ドライ)MPa x m/s0.341.320.33
機械的性質
曲げ弾性率MPa2,4008,1002,800DIN 53457
20℃における曲げ強さMPa7317058DIN 53452
圧縮強度MPa6010043
最大推奨面圧 (20℃)MPa3515023
ショアD硬さ748570DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br />°C+90+250+90
短期使用最高温度<br />°C+120+315+120
最小使用温度°C-50-100-50
熱伝導率[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
熱膨張率 (23℃) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率Ωcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
表面抵抗率Ω> 1012< 103> 108DIN 53482
一般的性質単位イグリデュールE7イグリデュールA180試験方法
密度g/cm³1.051.46
色濃灰色白
室温+23℃/湿度50%における最大吸湿量重量%0.10.2DIN 53495
最大吸湿率重量%0.11.3
滑り摩擦係数、スチールに対する動的µ 0.05-0.23
pxv値、最大。 (ドライ)MPa x m/s 0.31
機械的性質
曲げ弾性率MPa1,4772,300DIN 53457
20℃における曲げ強さMPa2288DIN 53452
圧縮強度MPa78
最大推奨面圧 (20℃)MPa1828
ショアD硬さ6176DIN 53505
物理的および熱的性質
長期使用最高温度<br />°C+70+90
短期使用最高温度<br />°C+90+110
最小使用温度°C-50-50
熱伝導率[W/m x K]0.25ASTM C 177
熱膨張率 (23℃)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
電気的性質
体積抵抗率Ωcm< 1012DIN IEC 93
表面抵抗率Ω> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - 同一直径での許容動荷重の比較

対数グラフ上に、AからDまでの4本の右下がり曲線があります。

drylin® R リニアすべり軸受

機械の軸にあるすべり軸受と、円内の拡大詳細。

汚れ、ほこり、繊維

手がリニアシャフト上のすべり軸受を調整している。

スプリットリニアベアリング

リニアガイドをブラケットに差し込んでいます。

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 添田

dry-tech® ドライリン®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間