光ファイバーケーブル:ロボットケーブル


小さな許容曲げ半径で、長い伝送距離に対応する、耐屈曲・可動用光ファイバーケーブル

電気技術者の中には、光ファイバーケーブルを謎に思っている人もいます。原則として、ケーブル技術では電流信号の伝導に銅が使われます。光ファイバーケーブルは、光、より正確には光の信号で情報を送ります。モールス信号のようなものです。線心の中の導電性媒体は、銅ではなく、ガラスやプラスチックの様々な繊維です。いずれも光の屈折を可能にするクラッドが施されています。ファイバーの側面が光を反射し、光はケーブルに沿って進みます。光ファイバーケーブルは、他のケーブルと同様に、様々な機械的設計があります。そのため、お客様の用途に合わせた耐久性の高いソリューションを提供することができます。
 
光ファイバーケーブル一覧へ

ファイバーサイエンス

当社のファイバーに関するサイエンス

当社の光ファイバーケーブル製品では、さまざまな種類の導体を扱っています。すべてのケーブルは、2種類のファイバーをベースにしています。一つはグラジエントガラスファイバー。もう一つはゲル充填中空チューブ内のガラスファイバーです。ガラスファイバーはOM(オプティカル・マルチモード)クラスに分けられます。これらのクラスは伝送速度が異なり、ギガビットイーサネットと呼ばれています。当社のケーブルは、種類によってOM2またはOM3のクラスです。また、銅ケーブルの断面積に相当する様々な繊維径のものが用意されています。当社の光ファイバーケーブルは、マルチモードファイバーが50/125μ、62.5/125μ、シングルモードファイバーが9/125μです。マルチモードとは、複数の光のスペクトルを伝送できるファイバを意味します。シングルモードファイバーは、1本の光のビームしか伝送しません。

なぜ光ファイバーケーブルは長距離用のバスラインなのでしょうか

ガラスは動くのでしょうか?はい、動きます。とてもよく動きます。正しく設計されていれば。エナジーチェーンに光ファイバーケーブルを使用する理由は4つあります。まず、データ量です。オートメーション技術で使用される一般的なフィールドバスに比べて、光ファイバーケーブルではほとんど無制限です。原則として、往路用と復路用の2本のファイバーを使用します。また、光ファイバーには信号が結合しないため、他の電気的なソースからの干渉も除外されます。そしてガラスは長距離に適しています。銅をベースとしたバスシステムは、50mを超えるとすぐに限界に達してしまいます。光ファイバーケーブルは1000mを超えて使用することができます。そして特に驚異的なのは、当社のケーブルが実現できる非常に小さな曲げ半径です。Profinetのように銅線を使用する従来のバスシステムでは、これらの点がすべて伝送の問題につながり、結果としてケーブルの故障につながります。
 

小さな曲げ半径

小さな曲げ半径

小さな半径は、バス技術における最大の課題です。動作中はどうしても線心間の距離が変わるため、容量も変化し、伝送がうまくいかなくなってしまいます。しかし、CFLG.LBケーブルの光ファイバーではそうはなりません。個々の線心間の距離は、伝送を損なうことなく移動中に変化することができます。重要なのは、実際の繊維にはほとんど力が作用しないことです。これを実現するために、ケーブルのファイバーの撚りを非常に短くし、引張力を軽減する特殊なエレメントで力を吸収しています。これにより、ケーブルと各ファイバーの引張力は軽減されています。結果は驚くべきものでした。当社の試験施設でのテストでは、曲げ半径35mm(曲げ係数 4.2xd)で5,000万回の往復が行われました。そのほかにも、さまざまな見どころがありますので、ぜひご覧ください。
 

最適な製品がまだ見つからない?


当社のオンラインツール

最適なケーブル種類を選び、予測寿命を計算し、その製品をオンライン注文することができます。
製品検索

製品検索

適切なケーブルを素早く提案
可動ケーブル 寿命予測計算ツール

可動ケーブル 寿命予測計算ツール

チェーンフレックスケーブルの寿命予測計算
銅サーチャージ計算ツール

銅サーチャージ計算ツール

現在の銅サーチャージを計算
チェーンフレックス コンフィギュレータ

カスタムケーブル用コンフィギュレータ

短時間でカスタムケーブルを構成

エナジーチェーン

ケーブルに合うエナジーチェーンをお探しですか?

レディーチェーン

... それとも、組立済みシステムをお探しですか?