×
フロントローダー試験台
実生活に近い耐候性
フロントローダー試験装置は、3,800m
2
の広さを有する
イグス試験施設
の一部にあります。この装置の目的は、農業機械や建設機械における様々なすべり軸受と軸の組合せを、実際の条件下で試験することです。各試験で、様々な組合せを直接比較しながら検証を行います。これにより、さまざまなイグリデュール材と金属製ベアリングを試験することが可能になります。
試験装置では、お客様の既存のソリューション(例えばスチール製ブッシュや、テフロン加工された金属製ころ軸受、銅ベアリングなど)と、メンテナンスフリーのイグリデュールすべり軸受を、実際の用途で比較することができます。
結果は、フロントローダだけでなく、高荷重領域の他のアプリケーションにも当てはめることができます。 似たようなパラメータは一般的に、油圧シリンダによって駆動する全ての機械において見ることができます。
お客様のすべり軸受のための試験も承っております。
必要なパラメータに応じて、実際の条件にできるだけ近い状態で試験を行うための試験装置もあります。
お客様条件での試験のリクエスト
試験装置の主なデータ:
タンク
体積流量
作動圧力
モータ
制御システム
300l
66l/min.
最大220 bar
11kW
PLC、10インチタッチパネルで制御
可能なモード:
ストローク
振動モード
最大荷重
最高速度
1アーム
シングル
500kg(調節可能)
4サイクル/分、最大ピボット時
2アーム
複合型
2アーム同時
試験結果の詳細
亜鉛めっき軸上のすべり軸受
比較:
金属複層軸受、イグリデュールQ2およびイグリデュールZすべり軸受
試験結果:
すべてのイグリデュール材が、亜鉛メッキ表面での使用に適しているわけではありません。
試験結果を見る
S50C硬質クロムめっき製軸上のすべり軸受
比較:
金属複層軸受、イグリデュールZおよびイグリデュールQすべり軸受
試験結果:
最も低摩耗なのはイグリデュールZすべり軸受とS50C硬質クロムめっき製軸の組合せです。
試験結果を見る
ステンレス軸上で高荷重
比較:
金属複層軸受、イグリデュールJすべり軸受
試験結果:
イグリデュールJすべり軸受は、高荷重の場合でも、金属複層軸受に比べてはるかに低摩耗でした。
試験結果を見る
SM490軟窒化処理製軸上のすべり軸受
比較:
金属複層軸受、イグリデュールQ・イグリデュールG・イグリデュールZのすべり軸受
試験結果:
イグリデュールZが最も良好な結果でした。
試験結果を見る
以前のテスト結果
現在の試験結果詳細はこちら
フロントローダ試験装置はイグスの試験施設の一部にあります。 現在、農業機械や建設機械で使用されるフロントローダにおける様々なすべり軸受と軸との組合せが試験されています。
亜鉛メッキ表面との組合せ試験
揺動摩耗、シングル駆動モード
試験結果:
すべてのイグリデュール材が亜鉛メッキ表面での使用に適しているわけではありません。
ベアリングポイントP1のテストレポート
イグリデュールZとS50C硬質クロムめっき製軸
揺動摩耗、シングル駆動モード
試験結果:
最も低摩耗なのはイグリデュールZすべり軸受とS50C硬質クロムめっき製軸の組合せです。
ベアリングポイントP2のテストレポート
ステンレス軸上で高荷重?
揺動摩耗、シングル駆動モード
試験結果:
イグリデュールJの試験結果は高荷重の場合でも良好でした。
ベアリングポイントP2のテストレポート
SM490軟窒化処理製軸との組合せ比較試験
揺動摩耗、シングル駆動モード
試験結果:
軟窒化処理製軸上での明確な違い。
ベアリングポイントP3のテストレポート
Previous
Next