×
ロールeチェーン P4、大きな収納重量や高速に対応
全世界で1,000台以上のシステムが、従来のロールeチェーンで継続的に使用されています。産業界、特にクレーン建設では、移動距離、充填重量、特殊性、スムーズな操作と高い移動速度が同時に求められます。その要求に応えるのがP4システムです。
このシステムの設計の際は、当社ヘルプデスクにご相談ください。 お問い合わせください
ローラーの有無に関わらず同一ピッチのエナジーチェーンのリンク
上部走行部のローラーが下部走行部のローラーを通過することで(従来のロールeチェーンのように重なり合うことはありません)、スムーズな走行を実現しています。
サイドパーツに組み込まれたローラー
最大800mまでの長いストローク、最大30kg/mまでの高荷重
最高速度10m/sの非常に長いストローク向け
長時間の移動でも安全に誘導できるオートグライドクロスバー
4種類の内高さ(32、42、56、80mm)を用意
E4用セパレーター付きの大型モジュラーP4システム
エナジーチェーンを動かすための駆動力を25%以下に大幅に削減
i.Sense 状態監視システム
を搭載可能
特徴一覧
無料サンプルBOXを請求する
テクニカルデータ:
速度 スライド走行
加速度 スライド走行
材質 - 許容温度 °C、イグミッドG
難燃性クラス、igumid G
≤ 6 [m/s]
≤ 50 [m/s2]
-40°C/+120°C
VDE 0304 IIC UL94-HB
製品ラインナップ:
P4.32型
内高さ: 32mm
内幅: 100 - 250mm
外幅: 132 - 282mm
外高さ: 54mm
曲げ半径: 150 - 200mm
製品へ
P4.42型
内高さ: 42mm
内幅: 100 - 200mm
外幅: 154 - 254mm
外高さ: 64mm
曲げ半径: 100 - 350mm
製品へ
長ストローク向け試験距離
ロール eチェーンは、400mの移動に相当する200mの距離を最大8m/sの移動速度でテストしました。この全自動システムは加速度や速度が異なる多様な用途に対応しています。テスト対象となるエナジーチェーンやケーブルには、運搬車両の動作による機械的負荷に加えて、外部環境からの影響が全面的に作用します。
システムP4を実際に使用してみて
成形技術
エナジーチェーンP4は高速かつ高い収納重量でも、静音で耐摩擦性に優れています。
さらに詳しく
ガントリーローダー
Gehring Groupのガントリーローダーのエネルギーおよび信号供給システムには、スムーズに走行するエナジーチェーンとハーネスケーブルが最適です。
さらに詳しく
ラインガントリー
ロールeチェーンは、長期にわたり高加速、高速に対応します。マシンの稼働率に妥協する必要はありません。
さらに詳しく
Previous
Next
関連情報
P4.1シリーズ
メンテナンスフリーのすべり軸受とインテリジェント摩耗センサーを搭載した最新世代のP4.1ロール電子チェーンは、より長い耐用年数を実現しています。
製品へ
ロールeチェーンの進化
私たちは20年前から、ロングストロークや過酷な用途のために、ロールeチェーンの改良を続けてきました。音が静かで、振動や摩耗が少なく、57%の省力化を実現しました。
さらに詳しく
スライド走行
"長いストローク" について知っておくべきすべてのこと : 適切なエナジーチェーンシステム、適用エリア、システム比較、試験、設置マニュアルなど。
さらに詳しく