言語の変更 :
1 機械/システムあたりのプラスチック製すべり軸受の使用による年間コスト節減
2 機械/システムあたりのプラスチックすべり軸受の使用による年間時間の節約
3 機械/システム1台当たりのプラスチックすべり軸受の使用によるCO2換算の年間節約量

状態監視と予知保全の違い
このホワイトペーパーでは、次のことを学びます:

... i.Senseはお客様のシステムの状態を把握します。
状態監視は、多くのイグス製品(® )を自己監視型スマートプラスチック製品に変える最も簡単で迅速な方法です。センサーを取り付けることで、値(温度、力、音波/振動など)が事前に定義された限界値の範囲内で測定され、その値を超えた場合、アラームまたは少なくとも情報メッセージが発行されます。次のステップ(メンテナンスまたはシャットダウン)は、この情報に基づいて決定されます。必要であれば、測定値を超えた場合にシステムを直ちにシャットダウンすることもでき、高額な損害賠償を避けることができます。イグス® では、i.Sense (I feel) という用語で状態監視を要約しています。

... i.Ceeで未来に目を向ける
予知保全は、状態監視の要素を活用し、センサーとソフトウェアの助けを借りて、イグス® 製品の動的な耐用年数計算と最適なメンテナンス時期を可能にするシステムを構築します。したがって、予知保全は、インテリジェントなエネルギー供給と軸受技術の包括的なコンセプトを実現するための次の段階です。このシステムは、多様な機能と高度なカスタマイズを提供します。常に、システムおよびユーザーの安全性と製品寿命を最大化することを目的としています。イグスでは® 予知保全をi.Cee("I see ahead" に由来)という言葉でまとめています。
ケーブルを完璧に保護
CF.Pユニットをクレーンに取り付けたところ。このシステムは、ほぼすべてのイグス® ケーブルキャリアシステムに後付けすることができます。
イグス® のエナジーチェーン付きクレーンをお持ちで、後付けをご希望で、ケーブルの損傷に対する信頼性の高い保護をお探しでしたら、ぜひご相談ください。
イグリデュール® i.Sense滑り軸受

このパンフレットで概要が一目瞭然
トピックの概要


電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~18:00