イグリデュールG ― 材質データ

重要な特長一覧

  • 優れた摩擦係数
  • エッジ圧力に強い
  • 衝撃に強い
  • 汚れや埃に特に強い
  • 高荷重(>60N/mm²)に強い
  • DIN EN ISO 846に準拠した防カビ耐性
  • DIN 75201-Bに準拠した防曇性
  • CO2換算:1個から利用可能
材質情報
  • 経済的でオールラウンドなパフォーマンスのベアリングが求められる場合
  • 表面速度が低速度~平均速度の場合
  • ベアリングを別の材質のシャフトに使う場合
  • 旋回や回転運動の場合
最高表面速度
m/s回転時揺動時linear
永久10.74
短期21.45

摩擦と摩耗

イグリデュールG無潤滑グリスオイル
摩擦係数 [µ]0.08 - 0.150.090.040.04
グラフ

シャフト材質

回転時における各材質との摩耗量
揺動時および回転時の摩耗量

取付公差

直径 d1 [mm]シャフト h9 [mm]イグリデュールG E10 [mm]ハウジング H7 [mm]
最大 30 ~ 0.025 +0.014 +0.0540 +0.010
> 3 ~ 60 ~ 0.030+0.020 +0.0680 +0.012
> 6 ~ 100 ~ 0.036+0.025 +0.0830 +0.015
> 10 ~ 180 ~ 0.043+0.032 +0.1020 +0.018
> 18 ~ 300 ~ 0.052+0.040 +0.1240 +0.021
> 30 ~ 500 ~ 0.062 +0.050 +0.1500 +0.025
>50 ~ 800 ~ 0.074+0.060 +0.1800 +0.030
>80 ~ 1200 ~ 0.087 +0.072 +0.2120 +0.035
>120 ~ 180 0 ~ 0.100+0.085 +0.2450 +0.040

その他の仕様

耐薬品性
標準的抵抗
アルコール+最高0
炭化水素
グリス、潤滑剤 (添加剤なし)
燃料
希酸0 ~ -
強酸-
希アルカリ
強アルカリ0
体積抵抗率表面抵抗率
> 1013 Ωcm> 1011 Ω

主な採用分野

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 生田

dry-tech® イグリデュール®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間