チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF6

CF6.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のPVC混合材 4. 機械的特性に優れたTPEまたはPVC混合材 5. 裸銅線の細線撚り導体 6. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
CF6.02.04 product image
igus-icon-lupe
3 から 1
CF6.02.04 product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のPVC混合材 4. 機械的特性に優れたTPEまたはPVC混合材 5. 裸銅線の細線撚り導体 6. 引張強度に優れた中心材
CF6.02.04 product image
  • 高荷重作業向け
  • PVC外被
  • 全体シールド
  • 難燃性、FT4
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF6.02.04
(4x0.25)C