連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

エナジーチェーンとケーブルラックで使える唯一のMTWケーブル


ULリステッド規格に準拠している新しいケーブルシリーズCF150.ULとCF160.ULの導入により、エナジーチェーンから連続するケーブルラックへ直接ケーブルを設置できるようになりました。これにより、エナジーチェーンの直後の接続箇所や、エナジーチェーン用と固定用の異なるケーブルタイプの保管を不要とすることができます。 どちらのケーブルも、制御・動力ケーブルであり、PVCケーブルの使用エリアを拡大させます。 これらのケーブルは、他社のMTWケーブルとは明らかに異なります。なぜなら、このポートフォリオの拡大には、耐用年数の保証のため、弊社試験施設でのテストを実施済だからです。

技術向上

技術向上

  • 1つのケーブルでエナジーチェーンとケーブルラックに対応
  • 異なるシステムでの容易な操作性
  • 耐久性は、1000万回ダブルストロークまで
  • オンライン寿命予測計算

コスト削減

コスト削減

  • コストのかかる接続部の排除
  • チェーンエリア用と固定設備用のケーブルの二重保管を避けることができる 

高性能

高性能

  • 認証: UL MTW、 UL TC-ER 90°C 600V、  
    UL WTTC 90°C 1,000V、UL DP-1、  
    UL AWM 90°C 600V、C(UL) CIC/TC  
  • 難燃試験: FT4、FT1、VW1
  • テストNo.5419 - 5422 2600万回まで試験済
  • オンラインでケーブルの寿命予測計算

サステナビリティ

サステナビリティ

  • チェーンで使えないケーブルタイプを避けることで、ダウンタイムを削減



世界の規格

チェーンフレックス - 世界中で活躍

グローバル経済の中で、あらゆる種類の機械が世界中で使われています。 そのため、イグスでは長年にわたり、高い規格に準拠した製品づくりに取り組んできました。 
 
つまり、チェーンフレックスケーブルでは、世界的に最も重要な規格の指令や承認規則を満たすことを特に重視しています。 そのため、世界中のほとんどすべての要件に適したケーブルを見つけることができます。  


新しい制御・動力ケーブル CF150.ULの詳細

イグス 製品番号線心数、導体断面積
外径 
銅質量 重量 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF150.UL.10.03   3G1.08.032 78 カートに追加
CF150.UL.10.04   4G1.08.54294 カートに追加
CF150.UL.10.05   5G1.09.052112 カートに追加
CF150.UL.10.07   7G1.010.573155 カートに追加
CF150.UL.10.12   12G1.015.5124281 カートに追加
CF150.UL.10.18   18G1.019.5186426 カートに追加
CF150.UL.15.03   3G1.58.54798 カートに追加
CF150.UL.15.04   4G1.59.063122 カートに追加
CF150.UL.15.05   5G1.510.078148 カートに追加
CF150.UL.15.07   7G1.512.0109206 カートに追加
CF150.UL.15.12   12G1.516.5186366 カートに追加
CF150.UL.15.18   18G1.521.0278529 カートに追加
CF150.UL.25.03   3G2.59.578133 カートに追加
CF150.UL.25.04   4G2.510.0103163 カートに追加
CF150.UL.25.05   5G2.511.0129200 カートに追加
CF150.UL.25.07   7G2.512.0181269 カートに追加
CF150.UL.25.12   12G2.518.5309502 カートに追加
CF150.UL.25.18   18G2.524.5464809 カートに追加


新しい制御・動力ケーブル CF160.ULの詳細

イグス 製品番号線心数、導体断面積
外径 
銅質量 重量 
 [mm²][mm][kg/km][kg/km] 
CF160.UL.10.033G1.09.555120 カートに追加
CF160.UL.10.044G1.010.068142 カートに追加
CF160.UL.10.055G1.011.080164 カートに追加
CF160.UL.10.077G1.012.5112220 カートに追加
CF160.UL.10.1212G1.018.5184389 カートに追加
CF160.UL.10.1818G1.023.5291648 カートに追加
CF150.UL.15.033G1.510.075148,5 カートに追加
CF150.UL.15.044G1.511.092175 カートに追加
CF160.UL.15.055G1.512.0110204 カートに追加
CF160.UL.15.077G1.513.5146271 カートに追加
CF160.UL.15.1212G1.520.0252478 カートに追加
CF160.UL.15.1818G1.525.5388763 カートに追加
CF160.UL.25.033G2.511.0106184 カートに追加
CF160.UL.25.044G2.512.0135219 カートに追加
CF160.UL.25.055G2.513.0166264 カートに追加
CF160.UL.25.077G2.514.5227361 カートに追加
CF160.UL.25.1212G2.523.5404688 カートに追加
CF160.UL.25.1818G2.529.55951092 カートに追加


チェーンフレックスの全製品

チェーンフレックス ポートフォリオ

チェーンフレックスケーブルは、エナジーチェン内やロボット用途に使用される可動ケーブルで、最長36ヶ月、最大4,000万サイクルの無償交換保証が付いた信頼性の高いケーブルです。  チェーンフレックスのケーブルは、高速・高加速、長ストローク、過酷な環境下でも問題なく動作します。

チェーンフレックスケーブル

試験施設でのハイライト

チェーンフレックス試験

チェーンフレックス試験施設では、一般的な規格や研究所ではカバーされないが、可動ケーブルの寿命や機能性を判断するために絶対に必要な特別な実験や試験を集中的に行っています。 このことは現在、ULによって再確認されています 
 

チェーンフレックス試験施設

ハーネス済みケーブルの無償交換保証

レディーケーブル一覧

レディーケーブル ハーネス済みケーブルは、すぐに接続できるケーブルです。 イグスはメーカー兼ハーネスメーカーとして、すべてをワンストップで提供し、お客様の製造コストを削減します。 多くのメーカー規格に適合するハーネスケーブルや、カスタム単品または大量生産に対応したハーネスケーブルなど、幅広いカタログ製品をカバーしています。

ハーネス済みケーブル


コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間