×
回転およびらせん運動向けエナジーチェーン
エナジーチェーンは安全に電力や動力、データ、液体、空気を伝送します。それは水平使用や垂直使用はもちろん、回転運動でも同じです。イグスのエナジーチェーンはお客様の要求事項を完璧に満たします。回転運動や捻回運動には様々なシステムが選択でき、モジュール性や汎用性、高い安定性などの特性により信頼性を確保しています。
スリップリング不要の代替品:
イグスのエナジーチェーンシステムには
スリップリングがない
ため、空気、水、オイルなどの媒体を途切れることなく伝送することが可能です。
CADコンフィギュレータへ
エナジーチェーンシステムで回転運動が簡単に実現できます。
イグス 回転エネルギー供給システムの様々な利点
技術向上
7,000度以上の回転角度
高収納重量向けに頑丈、静音、高いダイナミクス
最小設置スペース、回転軸にしっかりフィット
コスト削減
費用対効果が高く、ケーブル収納が簡単
ケーブルに優しい滑らかな内部構造
社内試験施設にて100万サイクル以上試験済み
最大900°の回転運動
PRM軸周回転型ケーブルキャリア
プラスチック製ガイドチャンネルを使用して最大360°の回転角度を実現。
小型の測定・ハンドリングマシンに最適です。
製品へ
軸周回転型 RBR仕様
高速回転向けに最大360°の回転角度を実現。
工作機械の製造、エクスカベーター、旋回式クレーンに最適です。
製品へ
ツイスターチェーンシステム
最大540°の回転角度、強力で高い収納重量に対応。
ロボット、ハンドリングマシン、包装機などに最適です。
製品へ
軸周回転型 RBR仕様
高速回転向けに最大540°の回転角度を実現。
オフショア用途、スタッカ・リクレーマ、エクスカベーター、旋回クレーン式に最適です。
製品へ
e-spoolシステム
スリップリングなしで最大540°の回転角度、省スペースを実現。
劇場、舞台、照明装置、伸縮用途に最適です。
製品へ
軸周回転型 MRM仕様
高速回転向けに最大900°の回転角度を実現。
オフショア用途、スタッカ・リクレーマ、エクスカベーター、旋回クレーン式に最適です。
製品へ
7,000°以上の回転
ツイスターバンドシステム
最小の設置スペースで最大7,000°の回転角度を実現。
ロボット、工作機械、ケーブルドラム、レーダーや望遠鏡装置などに最適です。
製品へ
ツイスターバンドHDシステム
最小の設置スペースで最大7,000°の回転角度を実現。
ロボット、工作機械、ケーブルドラム、レーダーや望遠鏡装置などに最適です。
製品へ
ロータリーテーブル PRT
無制限の回転角度。
PRTは、摩擦特性を最適化したイグリデュール材質で作られているため、無潤滑で動作します。
製品へ
製品紹介へ
長寿命な軸周旋回型のための10のヒント
回転運動向けガイドチャンネルをご自身で設計する際に便利な10のヒントです。システムの耐用年数に悪影響を及ぼしたり、さらにはダウンタイムにつながるような間違いを避けられます。
内容:
- 正しいガイドプレートの設計
- ケーブル敷設のヒント
- 最大回転角度の限定方法
- ガイドチャンネル及び全モジュールのCADデータ生成
10のヒントを無料でダウンロードしてください。いつでもお気軽にご相談ください。
設計のヒントをダウンロード
何十万人ものお客様が、イグスの回転運動向けエナジーチェーンを採用
イグスの回転運動向けエナジーチェーンは、様々な用途で使用されています。ツイスターチェーンは、ロボティクスの分野で人気があります。ツイスターバンドは、最小スペースで最大7200°の回転運動に最適なソリューションです。ケーブルにより多くのスペースが必要な場合は、軸周回転型RBRの使用をお勧めします。e-spoolは、劇場・舞台技術で多く使用されています。
使用事例へ
エナジーチェーンについてさらに詳しく
試験済み
毎年3,000ものエナジーチェーンに関する試験を実施し、過酷な条件に耐えられるかどうかを確認しています。
試験施設を見る
エナジーチェーンカタログ
エナジーチェーンのカタログはオンラインでダウンロードできます
►ダウンロードはこちら(PDF)
プリント版カタログのリクエスト