ツイスターバンド - 最小スペースで回転

コンパクト、モジュラー式、低コスト、最大7,000°*の回転動作

最小スペースでの回転動作 - 軸に沿って20回転 ツイスターバンドは限られたスペースで低摩耗、低メンテナンスで経済的に各種ケーブルを保護する、非常にコンパクトな保護管です。
  • 水平回転動作7,000°*、垂直設置位置では3,000°
  • 最大回転速度180°/s
  • コンパクトなモジュール構造、軽量
  • バンド長さ短縮可能
  • 最小の設置スペース、回転軸近くに配置
  • 様々な取付位置で使用可能(水平、垂直)
  • 低コスト
  • ケーブル収納が簡単
  • イグスの チェーンフレックス ケーブル との組合せで、限られた設置空間での回転動作を最適に実現
  • 5サイズ利用可能
CADコンフィギュレータへ

サイズ一覧

ツイスターバンド サイズ一覧

リボン数計算: 回転角度応じたリボン数

(リボン数は常に切り上げて下さい)

TB12: XX ≈ 回転角度 / 360 + 2
  • 例: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • 結果: XX ≈ 6リボン

TB20: XX ≈ 回転角度 / 340 + 2
  • 例: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • 結果: XX ≈ 6リボン

TB29: XX ≈ 回転角度 / 180 + 2
  • 例: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • 結果: XX ≈ 6リボン

TB30: XX ≈ 回転角度 / 180 + 2
  • 例: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • 結果: XX ≈ 13 リボン

    ツイスターバンド TB12.23.9.XX.01.0

    回転角度
    [°]
    内幅
    [mm]
    内高さ
    [mm]
    X1 機械取付スペース
    内寸法
    X2 機械取付スペース
    外寸法
    最小R
    [mm]
    最大R
    [mm]
    ケーブル径
    d1 max. [mm]
    開閉方式
    360 - 72002394014024357押し込み式

    回転角度 [°]:

     


    ツイスターバンド TB20.44.12.XX.01.0

    回転角度
    [°]
    内幅
    [mm]
    内高さ
    [mm]
    X1 機械取付スペース
    内寸法
    X2 機械取付スペース
    外寸法
    最小R
    [mm]
    最大R
    [mm]
    ケーブル径
    d1 max. [mm]
    開閉方式
    340 - 714044125022034579押し込み式

    回転角度 [°]:

     


    ツイスターバンド TB20.44.18.XX.01.0

    回転角度
    [°]
    内幅
    [mm]
    内高さ
    [mm]
    X1 機械取付スペース
    内寸法
    X2 機械取付スペース
    外寸法
    最小R
    [mm]
    最大R
    [mm]
    ケーブル径
    d1 max. [mm]
    開閉方式
    340 - 7140441850220345714フィルムヒンジ

    回転角度 [°]:

     


    ツイスターバンド TB29.27.22.XX.01.0

    回転角度
    [°]
    内幅
    [mm]
    内高さ
    [mm]
    X1 機械取付スペース
    内寸法
    X2 機械取付スペース
    外寸法
    最小R
    [mm]
    最大R
    [mm]
    ケーブル径
    d1 max. [mm]
    開閉方式
    340 - 6802722200320698217フィルムヒンジ

    回転角度 [°]:

     


    ツイスターバンド TB30.75.22.XX.01.0

    回転角度
    [°]
    内幅
    [mm]
    内高さ
    [mm]
    X1 機械取付スペース
    内寸法
    X2 機械取付スペース
    外寸法
    最小R
    [mm]
    最大R
    [mm]
    ケーブル径
    d1 max. [mm]
    開閉方式
    180 - 3420752290330447717フィルムヒンジ

    回転角度 [°]:

     


    組立説明

    ツイスターバンドの取付説明はこちら。

    使用事例

    各種産業分野で使用されるツイスターバンドの事例。

    試験施設

    イグスのエナジーチェーン試験施設をご覧ください。

    ツイスターバンドの特長


     
    ツイスターバンド フィルムヒンジ: アクセスが容易で、ケーブルやホースを迅速に収納(TB20.44.18、TB30)
    ツイスターバンド 最大回転角度: 180°毎に1リボン = 回転角度は更に360°追加
    ツイスターバンド 旋回1500°以上(回転および水平)では、軸を中央に設置
    ツイスターバンド イグスのツイスターバンド: 回転軸周囲に沿って非常に小さな空間に取付
    ツイスターバンド コンパクト、モジュラー式、低コスト - 最小スペースで水平方向は最大7,000°*、垂直方向は最大3,000°の回転動作
    ツイスターバンド 様々な設置位置での使用に対応(水平で7,000°またはそれ以上を狭小スペースで実現)長さ指定が可能

    ツイスターバンドHD

    • より頑丈
    • 耐用年数の延長
    • 狭小スペースで最大7,000°*の回転動作を実現
    • 最大回転速度:180°/s
    • 電気、光ファイバー、エアホースの配線を一つのシステムで実現

    *3,600°までの回転動作の製品に関する納期は、お問い合わせください。3,600°以上については、当社ヘルプデスクまでご連絡ください。

    24~48時間後に出荷可能
    19営業日で出荷可能
    納期はお問合せ