×
旋回ベアリング/ロータリーテーブルベアリング「イグリデュールPRT」
ポリマー製PRTロータリーテーブルベアリング
メンテナンスフリーで堅牢
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングは、無潤滑・無給油で取付が簡単なベアリングです。製品は金属製ローラーやボールによる転がりではなく、樹脂のすべりによって可動します。内輪・外輪は軽量な硬質アルマイト処理アルミニウム製またはステンレス製、すべり部は摩耗を最適化しメンテナンスフリーの「イグリデュール」樹脂製です。イグリデュール樹脂は種類によって、耐高温、耐湿性、耐薬品性を備え、食品機械を含む幅広い分野での使用が可能です。
ロータリーテーブル
ロータリーテーブルベアリング オンラインショップ
コンフィギュレータ
コンフィギュレータへ
コンサルティング
無料相談
ロータリーテーブルベアリングの使用事例
Krones社は、イグスの無潤滑PRTロータリーテーブルベアリングを採用しています。
Krones社のLinatronic 735は、再利用ボトルの検査機です。ボトルに何かの物質、極小の異物、または洗剤の残留物等が残っていませんでしたか?グラスに、亀裂や破片の跡がありませんでしか?側面には、汚れやその残留物が付着していませんか?PRTロータリーテーブルベアリングは、Linatronicの開閉で使用しています。このベアリングは、無潤滑でメンテナンスフリーなので、衛生面を考慮した設計では重要な役割を担います。
回転デジタルフリップチャート
コンパクトなデザインのPRT-02-30は、フリップチャートに最適なソリューションです。すぐに取り付けできる状態で提供するため、組み付けが簡単です。また、イグリデュール材質のポリマー製すべりパッドを使用しているため、設置後のメンテナンスが不要です。
この使用事例について詳しく
パーソナルロボット
お客様のロボット改良時に、イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングが初めて軸に組み込まれました。現在、ロボットの後軸にはイグリデュールPRT-02-20が使用されています。EEVE社の要件を最適に満たすため、イグスは必要な駆動トルクを低減したカスタムソリューションを設計しました。これにより、後輪は過酷な使用環境下でも、メンテナンスフリーで自由に回転できます。
この使用事例について詳しく
イグリデュール製PRTロータリーテーブルベアリングを使用し、絶縁材でできたカッター
イグリデュール製ロータリーテーブルベアリング、PRT-01は、アルミニウム製のギア付き外輪とイグリデュールJ製のスライド部で構成されています。このPRT-01を使用して、3Dヘッドを開発しました。この3Dヘッドを使えば、高圧のウォータージェットを使用して、角度がついたカットや穴を作成することができます。
お客様にとってのサクセス・ストーリー:CADデータに従って断熱板をカットする自動カッター(絶縁材料を使用)
コーヒーロボット
コーヒーロボットのメーカーは、メンテナンスフリーで駆動トルクが小さい旋回ベアリングを探していました。すべての要件を簡単に満たすイグスのPRT-04ロータリーテーブルベアリングは、現在ディスペンサーシステムに使用されています。
この使用事例について詳しく
イグリデュール製PRTロータリーテーブルベアリングを使用したTVマウント
PRTロータリーテーブルベアリングの許容静アキシアル荷重は27,000ニュートン、許容動アキシアル荷重は7,000ニュートンです。
TVマウントは、旋回、伸縮、最大360°の回転動作が同時に可能です。TVマウントのセールスポイントは、非常に革新的で独創的です。例えば、機器の汚染を避けるために無潤滑・メンテナンスフリーであることや、快適に使用できる静音運転などが挙げられます。
PRTロータリーテーブルベアリングを使用したその他の事例
多くの業界で、技術を改良しコストを削減するためにポリマー製の旋回ベアリングが使われています。
その他の使用事例
Previous
Next
お客様にメリットをもたらす特長
軽量
樹脂とアルミを使うことで軽量です。
静音性
金属同士の摩擦や金属ボールによるノイズの発生はありません。
堅牢
ポリマー製すべりパッドは粉じんや湿気に強く堅牢です。
個別の構成が可能:
PRT-04 モジュラーシステム
✅ ロータリーテーブルベアリングを用途に合わせてカスタマイズ
✅ さまざまな外側および内側ギア
✅ アングルストップ、スナップロック機構など
✅すぐに取付可能で組み付けが簡単
✅ 無潤滑でメンテナンスフリー
✅ 8つの取付サイズ
PRT-04 モジュラーシステムについては、こちら
イグリデュール製PRTロータリーテーブルベアリングのインタラクティブな3Dモデル
インタラクティブな3Dモデルへ
業界最大規模の当社試験施設にて試験済み
試験済みのため、お客様による試験は不要です。業界最大規模の試験施設内で、イグス製品がどのような試験を受けているかをご覧ください。当社では、標準の試験に加えて、お客様の使用条件を使って試験を行っています。当社の使用条件および材質試験用の施設は、総面積3,800m²の広さを誇ります。
試験施設についての詳細は、こちら
よくあるご質問 - ロータリーテーブルベアリングFAQ
導電性は? 食品との接触への対応は? 最大荷重は? こうした質問に対する回答は、ロータリーテーブルベアリングFAQでご確認いただけます。イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングに関するよくある質問をまとめました。
ロータリーテーブルベアリングFAQへ