×
ツイスターチェーン - 旋回・らせんの動き、内外周の両側開閉
ツイスターチェーンは回転動作向けに幅広い製品ラインアップを提供、4サイズで利用可能です。モジュール式で幅と半径は変更可能なため、360°以上の回転・らせん動作、高い負荷、スムーズな動作が求められる環境にも柔軟に対応します。ツイスターチェーン用のガイドチャンネルは、エナジーチェーンのガイドと摩耗の低減、最適化されたスムーズな動作、最大回転角度360°などの特長を有します。
強力で高い収納重量、スムーズな走行、軽量
回転速度は最大1m/s以上
最大360° の回転・らせん動作用(ご希望に応じて最大400°まで)
ケーブルに優しい滑らかな内部構造 内周/外周側で開閉可能なクロスバー
社内試験施設にて100万サイクル以上試験済み
ツイスターチェーン 3D-CADコンフィギュレータ
ツイスターチェーン 3D-CAD モデル作成
コンフィギュレータ(設定)へ
使用事例
幅広い産業で使用。イグス試験室でのテスト
使用事例へ
組立方法
ツイスターチェーンの組立方法
組立方法
製品ラインアップ
クロスバーは内周/外周側から開閉可能です。
TC32型
内高さ hi: 32mm
内幅 Bi: 87.5 - 150mm
曲げ半径 R: 100 - 250mm
ピッチ: 56mm
Eチェーン、内外周の両側開閉
TC42型
内高さ hi: 42mm
内幅 Bi: 87.5 - 200mm
曲げ半径 R: 100 - 250mm
ピッチ: 67mm
Eチェーン、内外周の両側開閉
TC56型
内高さ hi: 56mm
内幅 Bi: 125 - 200mm
曲げ半径 R: 150 - 400mm
ピッチ: 91mm
Eチェーン、内外周の両側開閉
納期はお問合せ
2208型
内高さ hi: 28mm
内幅 Bi: 52.5 - 112.5mm
曲げ半径 R: 55 - 150mm
ピッチ: 44mm
Eチェーン、内外周の両側開閉
ツイスターチェーン 一般情報
左右両方向に回転運動する機械の場合、合計回転角度は2つの角度を加算することで算出します。
AR
= エナジーチェーンの外周半径
X
1
= 内周側の装置設置スペースの限界
H
F
= 50mm のクリアランスを含んだ高さ
hi
= エナジーチェーンの内高さ
IR
= エナジーチェーンの内周半径
X
2
= 外周側の装置設置スペースの限界
H
H
= エナジーチェーンのリンク高さ
ha
= エナジーチェーンの外高さ
R
= エナジーチェーンの曲げ半径
T
= ピッチ
K
= 曲げ半径への加算値
α
= 回転角度
使用事例:多軸ロボット内のツイスターチェーン
多軸ロボットの回転軸の運動で、ツイスターチェーンはその性能を発揮します。ここでは、180°の回転運動で使用されています。ホースとケーブルの安全なガイド、大幅な摩耗低減、動作の滑らかさ向上を実現します。
使用事例を探す
納期はお問合せ