エネルギー・チェーン - 専門用語と定義

略語 説明単位
α回転角度 [°]
ΔM中心点からのずれ [mm]
a加速度[m/s2
AR外半径エナジーチェーン(ツイスターチェーン用® ) [mm]
Ba外幅 [mm]
Bi内幅 [mm]
Bラー ガイドチャンネルの外幅 [mm]
B ガイドチャンネルの内幅 [mm]
D ストローク端点でのエナジーチェーン曲げ半径部の水平寸法 [mm]
D2ストローク端点でのエナジーチェーン曲げ半径部の水平寸法(スライド走行) [m]
FLBたわみのあるフリースパン長さ [mm]
FLGフリースパン直線長さ [mm]
FLU下部走行部のフリースパン走行 [mm]
FLP予想非支持長 [m] [mm]
FL90横置きサイド型用 [m] [mm]
FL最大最大負荷荷重 [kg/m]
H公称取付け高さ [mm]
H2移動端部を低くした空間高さ [mm]
hae-chain® 外部リンクの高さ [mm]
HF必要な空間高さ [mm]
hi内高さ [mm]
Hラーガイドチャンネルの外高さ [mm]
Hガイドチャンネルの内高さ [mm]
IRインナーラジアスEチェーン®[mm]
Kチェーン長さ計算における曲げ半径への加算値 [mm]
K2取付位置が低く設定されている場合の加算値(スライド走行用) [mm]
LKe-chain®-長さ [mm]
nリンク数 [1]
n組立セット数(左/右) [1]
nガイドチャンネルセット数(左/右) [1]
R曲げ半径[mm]
RBR逆曲げ半径 [mm]
S ストローク[mm]
S/2ストローク長さの半分 [mm]
Tピッチ[mm]
v 速度[m/s]
X1内周側の装置設置スペースの限界(ツイスターチェーン) [mm]
X2アウターラジアスEチェーン® を含む。 フリースペース [mm]

計算式

フォーミュラ説明
LK = S/2 + Ke-chain®® -長さ, すべての取り付けタイプ, トラベルの中央に固定端, ただし円運動とほとんどの長い トラベルを除く (FL用)Gフロリダ州B) [m].
LK = S/2 + ΔM + K e-chain®® -長さ、固定端は 走行経路の中心より外側(FL用Gフロリダ州B およびΔM)
LK = [sup]S[sup]/2 + K2[m] e-chain®® -移動距離が長い場合の長さ、移動距離の中央に固定端。
SFLB = 2 * FLB 最大ストローク ベント走行
SFLG = 2 * FLG 最大ストローク 水平走行
BRI ≥ Ba + 5 ガイドチャンネルの最小幅
HRI ≥ 2 * ha 滑走用ガイドトラフの最低高さ
K = R * π + (2 x T) 曲げ半径への加算値

開封原理

押し込み式
開封不可
ジッパーの原理
外周側開閉(両サイドスナップ開閉式)

クロスバーは外周側で両側開閉可能

クロス
バーは内周/外周側から開閉可能です。
クロスバーは内周側で両側開閉可能

クロスバーは内周側で両側開閉可能

カバーは外周側で取り外し可能
内外周両側のスリットから押し込み収納

設置タイプのピクトグラム

サポートされていないタイプの動き
スライド移動タイプ
軸周回転型
吊り下げ式ムーブメント
スタンディングタイプの動き
ジグザグ・タイプ
ムーブメントを90度回転させたタイプ
自立式下部ラン
傾斜面で走行 FLP

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

Profile
【プロダクトマネージャー】 長谷川

e-chain®担当 プロダクトマネージャー

03-5819-2500メールで問い合わせる

お問合せ対応時間