耐屈曲ドライブケーブルに、最長4年で無償交換保証サービスを提供

信頼できるドライブケーブル

ロボットケーブル「チェーンフレックス」試験施設は世界最大級の可動ケーブルの試験施設です。3,800m²の試験施設および64の試験機で800以上の試験が並行して実施され、年間20億往復回以上の試験を行うことで最高品質の技術を提供します。

イグスのチェーンフレックスおよびレディーケーブル事業では、電気駆動装置に直接接続するためのプラグインコネクタを備えた、メートル単位で販売されるケーブルを開発・製造しています。電気駆動による動きは、電力網やバッテリーからの電気エネルギーを機械エネルギーに変換することで得られます。したがって、チェーンフレックスケーブルは、電気エネルギーの輸送手段であり、工作機械、ロボット、ハンドリングマシンなどの機械を動かします。

ケーブル
(m単位で切売り)

ハーネス無しケーブル

1,350種類以上のケーブル在庫、納期はお問い合わせください

ハーネス済み
ケーブル

ハーネス済ケーブル

5,000種類以上のハーネス済みドライブケーブルで、30のメーカー規格にも対応しているので、お客様が必要な長さでケーブル選択が可能


最高品質のドライブテクノロジー

イグスでは、ドライブシステム向けに幅広い種類のハイエンドケーブルをご用意しています。長いストロークや過酷な温度環境に加え、非常に小さな曲げ半径のエナジーチェーン内で動作する場合、ケーブルにも厳しい要件が求められます。イグスは、社内試験施設で数多くの試験を行うことで、要求の厳しいアプリケーションや過酷な条件下でも、最高品質で長寿命を誇るケーブルを提供することができます。


1本のケーブルでサーボモーターへ接続

1本のケーブルでサーボモーターへ接続 ハイブリッドテクノロジーはここ数年注目の話題になっています。当然、機械設計者は、モータへのエネルギー供給と、周波数インバータへの動作データ(回転方向・速度・加速度など)の伝送を1本のケーブルで行いたいと考えています。これにより、ケーブルやコネクタの設置スペースが節約できることに加え、2本目のケーブル加工費や追加材料のコストも不要になります。
これらの利点をすべて考慮したのが、CF220.UL.H(PVC外被)とCF280.UL.H(PUR外被)シリーズです。このシリーズはBeckhoff、SEW、Siemensなど様々なメーカーのドライブに完全対応できるよう、電線と断面積の組み合わせが常に拡張され続けています。当社では、製品番号の「H」の後の数字にて、各メーカーの仕様分類を示しています。「H」以降の番号が同一であれば、お客様は電気的なリスクを負うこと無く、PVC外被とPUR外被を自由に選択することが可能です。その結果、大幅な節約につながるのです。

現在、ドライブケーブルの話題はエネルギー供給に関するブログでも詳しく取り上げています。特にハイブリッドケーブルに関する記事が多数掲載していますので、最新の技術開発についてぜひご覧ください。

試験施設

チェーンフレックス 寿命予測計算ツール

レディーケーブル コンフィギュレータ

レディーケーブルのオンライン構成

「信頼性の高い交換サイクル計画を策定するには、チェーンフレックスケーブルの予測寿命を知る必要があります。どんな状況でも計画外の設備停止は回避しなければなりません。そのため、当社はSRUに搭載されている全部品の耐久性に関して、お客様に説明できるようにしたいと考えています。」

viastore社設計副責任者Friedbert Dannenhauer氏、オンライン予測寿命計算の重要性について


「チェーンフレックス ... 世界中で活躍」ーこれはドライブケーブルにも当てはまります。
当社のケーブルはすべて、世界中で使用できるように多くの認証を受けています。
世界の規格に関する多くの情報を小冊子にまとめましたので、必要な方はお問合せ下さい。
冊子のお問い合わせはこちら

ドライブケーブルの使用事例