ESD対策/ATEX指令 対応部品

導電性及び静電気散逸性の高性能ポリマーで作られた部品は、静電気放電の影響から人や機械を保護するために使用されています。 繊細な電子部品を扱う作業から、デリケートな部品を扱う機械の中、粉塵やガスが多く爆発の可能性のある環境まで、摩擦が火花の原因となる場合は、静電気に対する特別な対策が不可欠です。イグスは、帯電防止ポリマーを使用した耐摩耗性部品を幅広く提供しています。これらの部品は、固体潤滑剤と特殊な組成により、特に耐用年数が長く、メンテナンス作業を大幅に軽減します。 

ESD対策やATEX指令に対応する部品

エナジーチェーン

ESD対策: エナジーチェーン
ESDエナジーチェーン

ESDエリアや爆発の可能性のある場所へのエネルギー供給


導電性ベアリング


ESD対策用カスタムパーツ


ESD対策用ポリマー

静電気放電特性を持つ耐摩耗性ポリマー - ESD対策及びATEXに対する保護に最適

イグリデュールF2

  • 体積抵抗率 < 109Ωcm、試験方法 DIN IEC 93
  • 表面抵抗率 < 109Ω、試験方法 DIN 53482

クシロデュールF180

  • 体積抵抗率 1012Ωcm
  • 表面抵抗率 1012Ω

クシロデュールF182

  • 体積抵抗率10Ωcm
  • 表面抵抗率 104Ω

イグリデュールF

  • 体積抵抗率 < 103Ωcm、試験方法 DIN IEC 93
  • 表面抵抗率 < 102Ω、試験方法 DIN 53482

イグリデュールI8-ESD

  • 表面抵抗率 3.6x107Ω
  • 体積抵抗率 2.8x107Ωcm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

イグミッドG

  • 体積抵抗率 1011Ωcm
  • 表面抵抗率 1011Ω

すべてのイグス製品はATEX認証を取得していますか?

イグスが提供する部品はATEXの定義に従った部品であり、ATEXガイドラインに適合している必要がありますが、それ自体は認証を受ける必要はありません。テュフ・ラインランドの評価によると、イグスが提供するESD対策パーツは、自律機能を持たず、独自の着火源もないため、ガイドライン2014/34/EUには該当しません。 そのため、ATEXに準拠していると宣言することはできません。 それにもかかわらず、ESD対策用材質を使用したコンポーネントは、静荷重とそれに伴う爆発の危険性を防止するため、ユーザーが装置全体のATEX認証を取得するのに役立ちます。  

ESD対策品が使用される場所は?

ESD対策材料で作られた部品の一般的な用途は、自動販売機などの繊細な電子機器を搭載した機械です。 些細な放電であっても大きなダメージを与える可能性があり、オペレータにとって直接的な金銭的損失につながる可能性があります。 もう一つの分野は、繊細な電子部品の製造やメンテナンスが行われているような、特別なESD対策を必要とする場所の機器です。研究機関の実験装置や医療機械も、ESDによる損傷を受けやすいことが多いため、導電性材質を使用することが好まれることがあります。 半導体産業では、プリント回路基板の組付けの自動化に、帯電防止材料で作られた部品が使用されています。  

ESD対策パーツは、爆発の危険性がある場所で使用される機械や、爆発からの保護に関する要件が高く可燃性物質と接触する機械で重要な役割を果たしています。  例えば、イグスのESD部品は、タンク車、深層掘削装置、塗装設備などに使用されています。 特に可燃性のガスや粉塵の多い用途では、ESD対策製品は工場を保護し、職場の安全に貢献します。