×
迅速かつ簡単:モーション・プラスチックを使用したキッチンオートメーション
将来の厨房は、柔軟なモジュール式となり、必要な作業を行ってくれるものになるでしょう。高速かつメンテナンスフリーの調理ロボットは、人員不足の解消、工程の迅速化、待ち時間の短縮を実現し、特にファーストフード店において一層関心を集めています。当社では、これに適したベアリング、エナジーチェーン、ローコストロボットをご用意しています。お客様のメリット:
機械の設備停止無し:オンラインで部品の計算が可能
衛生的で汚れに強い、必要に応じてFDAにも対応
設置スペースと重量を削減
個別サンプルのリクエストはこちら
コンパクトなドライリンリニアアクチュエータで、中華鍋での調理を完全自動化
自作または購入
食品対応デルタロボット
高さ180mmにおける作業範囲660mm
搬送能力30ピック/分
無潤滑でメンテナンスフリーのドライリンZLW歯付きベルト駆動リニアアクチュエータ
ステッピングモータ、dryve D1モータコントローラと接続可能
デルタロボットについての詳細
メンテナンスフリーのコンポーネントを搭載したバリスタロボットは24時間使用可能
バリスタの自動化について詳しく
イグスのモジュラーシステムで自動化を簡単に実現
レストランの自動化について詳しく
全自動キッチンに採用されたモーション・プラスチック
ドライリン デルタロボット
直径660mmの可動範囲
毎分最大30ピック
自己潤滑式でメンテナンスフリーのコンポーネント
ドライリン デルタロボットについて詳しく
ロボット用ドライリンZLW 第7軸
ロッキングキネマティクスに代わり、ロボットの柔軟な使用が可能
最適なエナジーチェーンシステム含むアダプターキット
イグスロボットコントローラ
への統合
ドライリンZLWについて詳しく
ドライギア モジュラー式ギヤボックスシステム
使用温度:+5°C~+50°C
水しぶきの掛かる環境に対応
軽量
無潤滑
ドライギア Apiroについて詳しく
イグリデュールA160 すべり軸受
化学物質と食品に関するFDAおよびEU規則に準拠
欧州委員会規則 (EU)10/2011に準拠
優れた耐薬品性
さらに詳しく
雌ねじ付きロッドエンド
食品機械向けの検出可能なロッドエンド:FDAおよびEU10/2011準拠の材料を使用
汚れをまきこまない新設計
イグボールKCRMについて詳しく
E2.1エナジーチェーン
迅速・簡単なケーブル収納
ブレーキが組み込まれているため滑らか、静音走行
28mmの小さな曲げ半径で設置スペースを削減
E2.1について詳しく
新たなレベルのオプション設定
可動する家具をすべて近代的に設計し、革新的なテクノロジーを搭載したキッチンです。イグスでは、これに最適なベアリングとエナジーチェーンを提供しています。滑らかな動き、静音性、メンテナンスフリーを実現する最適な製品です。
ワークモジュールの高さ調節に、
ドライリンW ハイブリッドベアリング
と
エナジーチェーン E14型
を採用
ウォールキャビネットの移動に、自動調心型
イグボール ダブルジョイント
を採用
引き出しシステムに
ドライリンE DCモータ
を採用
モーション・プラスチックの使用事例
モジュラー式で衛生仕様の卵割り機
JSL Solution Pte社は、半熟卵を割るマシンを開発しました。
ボタン一つで卵を割り供給できるため、卵の鮮度を保てます。割った卵の中身はトレイから調理プレートに自動搬送され、分離されます。卵の殻は、別のエリアに運ばれます。メンテナンスフリーで無潤滑の部品は、高い衛生要件が求められる食品用途に適しています。
この使用事例について詳しく
自動カクテルミキサーに無潤滑のリニアアクチュエータを採用
フリードリヒスハーフェンにあるスタートアップ企業は、カクテルの調合を機械が行う「CocktailAvenue」を開発しました。このように、自動化技術は一風変わった新しい分野を切り開きます。ここでは、イグスのドライブシステム、エナジーチェーンが使用されています。
この使用事例について詳しく
メンテナンスフリーのミックス飲料注入システム
マヌスコンテストに応募されたこの新製品は、全自動カクテルマシンです。「The Qube」と呼ばれるこのマシンは、ボタンを押すだけで、最大12本のボトルからカクテルやロングドリンクを調合します。
バーテンダーロボット内のドライリン 球面インサートベアリング
ハウスパーティーでバーテンダーの代わりを務めるロボット「Barbot」は、ポーランドのスタートアップ企業の創業者である2人の発明家が開発した製品です。この機械で、12本のボトルから1,000杯のカクテルを自動で作ることができます。開発者は、スチールロッド上をスライドしてグラスをボトルに移動する搬送キャリッジのために、遊びが少なく静音で、食品接触に対応、費用対効果の高いベアリングを探していました。従来の金属製ボールベアリングでは、そうした要件を満たすことができませんでした。完璧なソリューションとして提案されたのが、イグスのドライリン 球面インサートベアリングです。
この使用事例について詳しく
コーヒーマシン用の耐食性リニアガイド
これは、完璧な温度でコーヒーをいれることができるコーヒーマシンです。お湯は、ドライリンN 薄型リニアガイドによって、コーヒーフィルターへ流れます。樹脂製ガイドが持つ、水や水蒸気に対する優れた耐食性と、潤滑剤無しでも滑らかに動作することが採用の決め手となりました。
この使用事例について詳しく
コーヒーグラインダー向けの無潤滑すべり軸受
このグラインダーは、コーヒー豆を非常に細かく挽くことができます。最適な挽き具合にするためには、グラインダーが安定して正確に作動する必要があります。また、ベアリングは非常に堅牢で、コーヒーの粉で目詰まりしないものでなければなりません。イグスの無潤滑のイグリデュールすべり軸受がこれを実現します。
ピザ自動販売機のベアリングコンポーネント
ファストフード分野で新たに開発されたこの製品であれば、プリベーク済みの冷凍ピザを2分以内に焼き終え、お客様に提供することができます。 自動販売機には、特に新型の赤外線高性能オーブンが搭載されています。 ピザは冷凍して保存されます。したがって、使用されるすべての軸受部品は、-20℃でも機能しなければなりません。
Previous
Next
社内試験施設にて実際の使用条件下での試験を行っています
業界最大規模のイグスの試験施設で、全ての製品は摩耗や耐荷重性について実際の使用条件下でテストされます。 試験結果は当社の
寿命計予測算ツール
に取り込まれ、ツールでの正確な寿命予測に生かされます。
ご要望により、イグスはお客様固有の条件下での製品試験も実施します。
イグス試験施設について詳しく
食品分野の自動販売機メーカーにとって最も重要な規制とは?品揃えが増えているにもかかわらず、設置スペースを節約するにはどうすればいいのか?自動販売機技術に関する興味深い記事を、イグスのブログでご覧いただけます。
ぜひご覧ください!(英語ページ)