ドライリンE DCモータ

3つの取付サイズ、耐トルク性

電圧12V&24VのDCモータは、単純な直動に適しています。小型で静かなモータは、電源ユニットに接続されるか、コネクタで直接バッテリーに接続されます。電極を切り替えることで動きの方向を変えることができます。
DCモータのトルクは種類により0.1~1.8Nmです。回転数は22~440rpm、直動速度は0.55~300mm/sです。
平歯車付き直流モータ ドライリンE

平歯車付き直流モータ

  • 0.1Nm~1.8Nmのトルク
  • 最大回転数 440rpm
  • 12 & 24 VDCで動作可能
オンラインショップへ
遊星歯車付きDC直流モータ ドライリンE

遊星歯車付き直流モータ

  • トルク 0.025Nm~0.21Nm
  • 最大回転数 463rpm
  • 12 & 24 VDCで動作可能
オンラインショップへ
ウォームギア付きDC直流モータ ドライリンE

ウォームギア付き直流モータ

  • スプライン付き
  • トルク 0.75Nm~2.00Nm
  • 最大回転数 350rpm
オンラインショップへ

どうしてドライリンEモータ?

短納期な電気モータ


素早い出荷
計画的な在庫管理


計画的な在庫管理
耐用年数が長いドライリンEモータ


長寿命
耐用年数の長い製品


耐用年数が長い製品
1個から注文可能


最小注文数なし
100%テスト済み


100%テスト済み

ドライリンE 製品検索

電動モータ向け

モータの構成

数ステップで最適なモータを選定

エキスパートツールをご使用いただくと、お客様のアプリケーションに適した製品を数クリックで見つけることができます。ご希望の使用条件を入力してください。
最適なモータを見つける

電動リニアアクチュエータ向け

スライドテーブル コンフィギュレータ


数ステップで最適なリニアユニットを選定

わずか数ステップで、リニアユニットに最適なモータを素早く簡単に構成できます。
最適なリニアユニット&モータを見つける

送りねじ付きモータ向け

送りねじ付きモータ コンフィギュレータ

数ステップで最適な送りねじ付きモータを選定

わずか数クリックで最適なソリューションを検索。使用条件などを入力すると、候補が表示されます。

最適な送りねじ付きモータを見つける

ドライリンE モータ制御システム

ウェブブラウザ上でセットアップ可能な制御システムdryve D1を使用して、ストローク長、位置、速度及び運転時間を簡単に定義できます。DCモータ制御システムdryve D3がリニアアクチュエータの簡単な制御を可能にします。
  • 迅速な初期動作
  • シンプルで直感的なユーザーインターフェイス
  • 多くの産業制御システムと互換性あり
  • 全てのドライリン・リニアアクチュエータに対応
詳細情報は
イグスのサンプルプログラム

ドライリンE サンプルプログラム

時間とコストを削減できるイグスの無料サンプルプログラム(サンプルコード)
  • マスター/制御システムプログラム&dryveのパラメータ設定付きプログラムをダウンロード
  • 産業用メーカーと互換性あり(Siemens、Beckhoff、Wagoなど)
  • 一般的なシングルボードコンピュータ/開発の制御基盤に対応
    (Arduino、Raspberry Pi、BeagleBone)
サンプルプログラムへ

ドライリンE アクセサリ

ドライリンE ギアボックス

ドライリンE モータギアボックス

ドライリンEモータギアボックスは、小さなラジアルクリアランス、静音動作、高い駆動トルク、96%の高効率が特徴です。
  • ステッピングモータNEMA23、34用遊星ギアボックス
  • 高モータトルク
  • 高いブレーキ保持トルク
  • 取付サイズは2種類
  • 減速比3:1及び5:1可能
オンラインショップへ

ドライリンE カップリング

カップリングは駆動軸とモータをつなぎます。カップリング中央の弾性を持つ樹脂製インサートが、モータのトルクを伝達します。このダンピング要素が、ラジアル方向とアキシアル方向のクリアランスを補正します。

  • 丸型/角型ハウジング付き
  • 20種類あり
  • 高い減振性
  • クリップ式
  • 使用温度条件:-30°C~+100°C
  • ショア硬度 98 Sh A
オンラインショップへ
ドライリンE ギアボックス