×
メンテナンスフリーで24時間使用可能なバリスタロボット
お客様のコーヒーを瞬時に作りあげる、それは長い間バリスタの手に委ねられてきた仕事です。しかし、今ではロボットシステムが代わりに対応できるようになってきました。ロボットシステムは、24時間365日故障することなく使用でき、遠隔地に設置してもコーヒーを提供することが可能です。当社ではこの作業向けに、4軸、5軸のスカラロボットやコボットをご用意しています。お客様のメリット:
機械の設備停止無し:オンラインで部品の計算が可能
衛生的で汚れに強い
無潤滑、メンテナンスフリー
個別サンプルのリクエストはこちら
視覚的な効果があり、簡単に設置できて費用対効果も高い:イグスのロボリンクロボット、SCARAロボット、ReBelロボットがサービスの自動化を容易に実現します。
組立 or 購入
お客様ご自身でロボットを組立または組立品を購入する
高いフレキシビリティ: エンドエフェクタの豊富な選択肢
2~5自由度 (DOF)
オンラインで設計およびシミュレーション(パーツリストを含む)
モータ有り/無し
制御システム有り/無し
バリスタロボットを自作
迅速かつ簡単: モーション・プラスチックによるキッチン自動化
キッチン自動化へ
イグスのモジュラーシステムで自動化を簡単に実現
レストランの自動化へ
バリスタロボット向けのモーション・プラスチック
ロボリンクRL-DP 多関節ロボットアーム
可動範囲は最大790mm
オプションで
イグス ロボットコントローラ
利用可能
個別のカラー選択が可能
IP44 防滴仕様バージョンあり
ロボリンクDPについて詳しく
ロボット用ドライリンZLW 第7軸
ロッキングキネマティクスに代わり、ロボットの柔軟な使用が可能
最適なエナジーチェーンシステム含むアダプターキット
イグスロボットコントロール
への統合
ドライリンZLWについて詳しく
ドライギア モジュラー式ギヤボックスシステム
使用温度: +5℃~+50℃
防滴仕様
軽量
無潤滑
ドライギア Apiroについて詳しく
ドライスピン 送りねじテクノロジー
無潤滑でメンテナンスフリー
静音で低振動
優れた耐薬品性
ドライスピンについて詳しく
E2.1エナジーチェーン
迅速・簡単なケーブル収納
ブレーキが組み込まれているため滑らか、静音走行
28mmの小さな曲げ半径で設置スペースを削減
E2.1について詳しく
チェーンフレックス動力ケーブル CF885
最大36ヶ月無償交換保証
難燃性
要件に応じたハーネス加工
チェーンフレックスについて
モーション・プラスチックの使用事例
ロボリンクRL-DPがタッチディスプレイ付きコーヒーマシンを操作
カスタマーテストエリアから新たな使用事例:お客様のアプリケーション向けに、5軸ロボット ロボリンク RL-DPをコーヒーマシンの操作に使用するテストを行いました。ここでの課題は、マシンにコーヒーカップを運ぶだけでなく、コーヒーマシンのタッチディスプレイの操作も行うことでした。
お客様用試験エリアとその他のサービスの概要
イグリデュールPRTを搭載したメンテナンスフリーの全自動バリスタシステム
経験豊富なバリスタが見つからなくても、MyAppCaféには問題ありません。なぜなら最高品質のコーヒーを数秒で入れる全自動コーヒーロボットがあるからです。このマシンの核となる要素は、取外しユニットとベアリングです。ここではイグスのPRT-04 ロータリーテーブルベアリングが使用されています。これにより、スムーズな動きと長期にわたるメンテナンスフリーの操作を実現します。
この使用事例について詳しく
自動カクテルミキサーに無潤滑のリニアアクチュエータを採用
フリードリヒスハーフェンにあるスタートアップ企業は、カクテルの調合を機械が行う「CocktailAvenue」を開発しました。このように、自動化技術は一風変わった新しい分野を切り開きます。ここでは、イグスのドライブシステム、エナジーチェーンが使用されています。
この使用事例について詳しく
メンテナンスフリーのミックス飲料注入システム
マヌスコンテストに応募されたこの新製品は、全自動カクテルマシンです。「The Qube」と呼ばれるこのマシンは、ボタンを押すだけで、最大12本のボトルからカクテルやロングドリンクを調合します。
バーテンダーロボット内のドライリン 球面インサートベアリング
ハウスパーティーでバーテンダーの代わりを務めるロボット「Barbot」は、ポーランドのスタートアップ企業の創業者である2人の発明家が開発した製品です。この機械で、12本のボトルから1,000杯のカクテルを自動で作ることができます。開発者は、スチールロッド上をスライドしてグラスをボトルに移動する搬送キャリッジのために、遊びが少なく静音で、食品接触に対応、費用対効果の高いベアリングを探していました。従来の金属製ボールベアリングでは、そうした要件を満たすことができませんでした。完璧なソリューションとして提案されたのが、イグスのドライリン 球面インサートベアリングです。
この使用事例について詳しく
コーヒーマシン用の耐食性リニアガイド
これは、完璧な温度でコーヒーをいれることができるコーヒーマシンです。お湯は、ドライリンN 薄型リニアガイドによって、コーヒーフィルターへ流れます。樹脂製ガイドが持つ、水や水蒸気に対する優れた耐食性と、潤滑剤無しでも滑らかに動作することが採用の決め手となりました。
この使用事例について詳しく
コーヒーグラインダー用の無潤滑すべり軸受け
このグラインダーは、コーヒー豆を非常に細かく挽くことができます。最適な挽き具合にするためには、グラインダーが安定して正確に作動する必要があります。また、ベアリングは非常に堅牢で、コーヒーの粉で目詰まりしないものでなければなりません。イグスの無潤滑のイグリデュールすべり軸受がこれを実現します。
ピザ自動販売機のベアリングコンポーネント
ファストフード分野で新たに開発されたこの製品であれば、プリベーク済みの冷凍ピザを2分以内に焼き終え、お客様に提供することができます。 自動販売機には、特に新型の赤外線高性能オーブンが搭載されています。 ピザは冷凍して保存されます。したがって、使用されるすべての軸受部品は、-20℃でも機能しなければなりません。
Previous
Next
社内試験施設にて実際の使用条件下での試験を行っています
業界最大規模のイグスの試験施設で、全ての製品は摩耗や耐荷重性について実際の使用条件下でテストされます。 試験結果は当社の
寿命計予測算ツール
に取り込まれ、ツールでの正確な寿命予測に生かされます。
ご要望により、イグスはお客様固有の条件下での製品試験も実施します。
イグス試験施設について詳しく
食品分野の自動販売機メーカーにとって最も重要な規制とは?品揃えが増えているにもかかわらず、設置スペースを節約するにはどうすればいいのか?自動販売機技術に関する興味深い記事を、イグスのブログ(英語)でご覧いただけます。
ぜひご覧ください!(英語ページ)