×
ドライリン ハイブリッドベアリング: 2つのシステムで1つのゴール
技術を上げて、コストを下げる
モジュラー式ハイブリッドローラーベアリング
モジュラー式ハイブリッドベアリングは、すべてのパーツが他のパーツと組み合わせ可能です。 製品は何年も使用されており、実証されています。 ドライリンW・WS シングルおよびダブルレール用ハイブリッドベアリング、取付サイズ10/16/20
軽量
静音仕様
簡単な組立て&交換
水平・垂直取り付け共に可能
ドライリン ハイブリッドベアリングについて詳しく
ハイブリッドベアリングへ
側面取付用ハイブリッドローラーベアリング
イグスが開発したこのシステムは、特に側面取付けに適しています。 例えば、スライドドア、モニター調整機構、棚、キャビネットなどです。 ドライリンW WSR-10-120ハイブリッドローラーベアリングレールに適合
表面積の拡大により高精度化
圧力分散の向上
より重い重量に対応
側面取付用
ドライリン ハイブリッドローラーベアリングについて詳しく
ハイブリッドローラーベアリングへ
ドライリン新提案2021 - ダブルローラー付き新型ハイブリッドベアリングを今すぐご確認ください
技術を上げて、コストを下げる:イグスは常に少なくともこれらの内一つを提供します。それが私たちの使命であり、長年にわたって皆様に提供してきたものです。2021年という節目の年の巨大な挑戦は、私たちをさらに大きな努力に駆り立てます。2021年ドライリン新提案をぜひご確認ください。
新しいハイブリッドベアリングについて詳しく
ハイブリッドローラーベアリングが選ばれる理由
当社のハイブリッドローラーベアリングは、標準的なローラーベアリングとは異なり、2つの技術を使用しています。
リニアガイド
キャリッジ内に設置された追加のスライド部により、ハイブリッドローラーベアリングのグリップ力と安定性が向上し、重量がより均等に軸に伝わります。 これにより、シャフトやローラーの寿命が延び、最大荷重が大きくなります。
ローラー
ローラーが変位に対する抵抗を低減します。 これにより、手で押してみると、キャリッジが軸から浮いているような感覚がわかります。 キャリッジを動かすのに必要なエネルギーは少なくて済みます。
ドライリン新提案
ダブルローラー付き側面取付ガイド WJRM
ボールベアリング付きハイブリッドローラーベアリングについて詳しく
ローラー付きハイブリッドベアリング - 滑らかな動き、メンテナンスフリー
スライド部とローラーの組合せ、軽い動きで無潤滑
シングルローラー付ハイブリッドベアリング
イグリデュールJ / J200製スライド部
ハウジング材質はアルミニウム、ステンレス、亜鉛ダイキャスト製
ローラー方向の高い許容荷重
シングルローラー付ハイブリッドベアリングへ
ダブルローラー付ハイブリッドベアリング
亜鉛ダイキャスト製ハウジング
イグリデュールJ製スライド部
70°又は80°の角度で付いた二つのローラーが、斜め方向の荷重に対応
ダブルローラー付ハイブリッドベアリングへ
ハイブリッドベアリング組付けキャリッジ
ハイブリッドベアリングを組み合わせたキャリッジ組立品
シングル/ダブルローラー付き
高荷重でも特に軽い動き
ハイブリッドキャリッジへ
転がりと滑り - ハイブリッドベアリング
小さな駆動力で滑らかな動き
スライド部とローラーというユニークな組合せが、特に滑らかで軽い動きのリニアガイド用ベアリングを実現しました。 これは静かな走行を可能にし、工作機械のドアや保護ドアまたは可動式制御パネルなど、手動調整機構に最適です。 組込まれたローラーにより摩擦値0.1µという小さな駆動力で動かせ、イグリデュール製スライド部がせん断力や衝撃荷重を吸収します。 ハイブリッドベアリングは、モジュール式リニアガイド ドライリンWアルマイト処理アルミニウム製レールと組み合わせて使用できます。
特に滑らかな動き
薄型の設置スペースに対応
衝撃荷重やせん断力はスライド部が吸収
軽い動きで引っ掛かりがない
ドライリンWのレールに適合
取付サイズ10、16および20をご用意
ドライリンWローラーベアリング - 転がりと滑りの組合せ
ドライリンWレール
ローラーベアリングとの組合せに最適
ローラーベアリングのサイズに適合
軽量で堅牢
シングルレール、ダブルレール、ハイプロファイルレールから選択可能
ドライリンWレール
ドライリンW ハウジングベアリング概要へ