言語の変更 :

クレーン業界向けニュース
エナジーチェーンとチェーンフレックス® ケーブルの4年保証延長、ケーブルガイドの状態監視のための新しいソリューション、クレーン業界向けのデジタルツール。新製品をご覧ください。
ところで:247の新製品はすべてニュースカタログでご覧いただけます。

1
RTG クレーンのシャシー("台車" )において、Tan Cang Gantry 社は igutex® シリーズの TX1 高負荷ベアリングを採用しています。TX1ブッシュは最大200MPaの面圧を許容します。このため、タン・チャン・ガントリーのエンジニアは設計の柔軟性を高めることができました。同時に、シャフトにかかる抵抗が最小限に抑えられるため、耐用年数も長くなります。

1
P4.1シリーズのローラーエナジーチェーンは、西ヨーロッパ最大級のバルク貨物取扱港であるロッテルダム港で使用されています。24時間365日の連続運転と100mを超える移動距離にもかかわらず、巨大な船舶対陸上クレーンで問題なく機能し、これまでに9,000時間を超える稼働時間を達成しています。

STS、ASC、RTG、RMG、造船所クレーン、屋内クレーン。私たちのエナジーチェーンは、実際にあらゆる場所で使用することができます。厳選した成功事例をもとに、実際にどのように使用できるかをご紹介します:
ユーザーレポート港湾・複合一貫輸送クレーン
ユーザーレポート屋内クレーン
ユーザーレポート造船所クレーン
ユーザーレポートバルク商品クレーン

電話およびチャットでの対応時間:
月曜~金曜:8:45~19:00