イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、mm

汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い

イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、mm
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、mm
イグリデュールJ、2穴付きフランジ型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JFL-12
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: フランジ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 12 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
  • 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
  • 高い減振性
イグリデュール - メンテナンスフリー 2穴付きフランジ型ベアリング
 
ハウジングの公差が出せない場所でも使用できるイグリデュール フランジ型ベアリングです。 そのデザインによって高いハウジング精度を要求せず、かつ高荷重でも使用できます。
 
取付穴2個のイグリデュールJ製フランジ型ベアリングは、食品との直接接触がある用途にも適しています。 イグリデュールJフランジ型ベアリングは推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適していません。
  • 非常に優れた耐摩耗性
  • 非常に軽量
  • 無潤滑
 
使用に適する場合
  • ねじ留め式のフランジ型ベアリングが必要な場合
  • クリップベアリングでは不十分な場合に最適
  • 許容する公差が非常に大きい場合
  • 圧入式ベアリングでは軸方向の固定が不十分な場合に有効
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • ずれ吸収角度が余分に必要な場合
  • ねじによる固定ができない場合
  • 長さが必要な場合
Use our filter options to find the suitable product

組込み
 
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が低い場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。 ラジアル荷重が高い場合は、穴にイグリデュールフランジ型ベアリングで支えることをお勧めします。 この穴は、フランジ型ベアリングの補強として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに高くするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差Hのハウジング穴に圧入します。 ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを設置するのに特別なツールや設備は必要ありません。 取付け時に、複数のベアリングをシャフトに並べることも容易です。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間