2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: XFL-10
- 材質: iglidur® X
- 形状: フランジ型ベアリング
- 寸法:
- d1 10 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 連続運転時耐熱温度-100℃~+250℃
- 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
- 幅広い耐薬品性
- 高い圧縮強度
イグリデュール - メンテナンスフリーの2穴付きフランジ型ベアリング
ハウジングの公差が出せない箇所でも使用できる高機能ポリマー イグリデュール製フランジ型すべり軸受。そのデザインにより高荷重で使用でき、かつ高いハウジング精度を必要としません。
イグリデュールXは非常に優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。イグリデュールXは、他のイグリデュール軸受よりも高速作業ができるように設計されています。
組付け
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が小さい場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。ラジアル荷重が大きい場合は、荷重方向の補強側の穴でイグリデュールフランジ型ベアリングを支えることをお勧めします。この穴は、イグリデュールフランジ型ベアリングの追加の支持として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに大きくするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差Hのハウジング穴に圧入します。ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取り付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを組み付けるには特別な用具は要りません。沢山の軸受がついた軸に対して軸受を並べる場合も、組付中に簡単に行うことができます。
ハウジングの公差が出せない箇所でも使用できる高機能ポリマー イグリデュール製フランジ型すべり軸受。そのデザインにより高荷重で使用でき、かつ高いハウジング精度を必要としません。
イグリデュールXは非常に優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。イグリデュールXは、他のイグリデュール軸受よりも高速作業ができるように設計されています。
- 非常に優れた耐摩耗性
- 米国連邦航空局(FAA)による航空機内装部材の火災安全性基準を満たす
- 軽量
- 無潤滑
使用に適する場合
| 以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
|
組付け
荷重に応じて様々な固定方法があります。 ラジアル荷重が小さい場合は、イグリデュールフランジ型ベアリングを一方の面に2本のボルトで取付けるだけで十分です。ラジアル荷重が大きい場合は、荷重方向の補強側の穴でイグリデュールフランジ型ベアリングを支えることをお勧めします。この穴は、イグリデュールフランジ型ベアリングの追加の支持として使うだけなので、大きい公差が許容されます。ベアリングのラジアル荷重をさらに大きくするには、イグリデュールフランジ型ベアリングを公差Hのハウジング穴に圧入します。ボルトを追加することにより、ベアリングがハウジングに確実に取り付られます。メンテナンスフリーのイグリデュールフランジ型ベアリングを組み付けるには特別な用具は要りません。沢山の軸受がついた軸に対して軸受を並べる場合も、組付中に簡単に行うことができます。
適合性の確認