イグリデュールQ、スラストワッシャー、mm

高荷重用 - さまざまな軸との組み合わせで優れた耐摩耗性を発揮

イグリデュールQ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールQ、スラストワッシャー、mm drawing
2 から 1
イグリデュールQ、スラストワッシャー、mm
イグリデュールQ、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: QTM-3254-015
  • 材質: iglidur® Q
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • さらにiglidur® Q個の部品
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 高荷重用 - さまざまな軸との組み合わせで優れた耐摩耗性を発揮
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 低い摩擦係数
イグリデュールQ | 高荷重用 - 多くの軸で優れた耐摩耗性を発揮
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 低い摩擦係数
  • 耐汚性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
  • 標準品
イグリデュールQは、高荷重作業向けに開発されました。数あるイグリデュール材質の中で、高荷重下でも最も摩耗量が少ないのが、このイグリデュールQです。ラジアル方向の面圧25MPa以上では、耐摩耗性の高いイグリデュールW300製の軸受さえも上回ります。特定の固体潤滑剤を材質に正確に配合したことにより、あらゆる荷重下で、メンテナンスフリーの無潤滑運転が可能になりました。

主な採用分野

農業機械
建設機械
公共交通機関

その他の採用事例はこちら:
産業別ソリューション

使用に適する場合
  • 旋回動作向け
  • 高荷重下で耐摩耗性に優れる
  • PV値が極めて高い場合に最適
  • 塵埃に強い軸受が必要な場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間