イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm

量産品向け省コスト材質

イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm drawing
2 から 1
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: GLWTM-0408-005
  • 材質: iglidur® GLW
  • 形状: スラストワッシャー
  • 寸法:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 量産品向け省コスト材質
  • 静荷重の高い使用に
  • 優れたコスト効率性
  • 耐汚性
  • 優れた減振性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールGLW | 多量生産で経済的
 
  • 静荷重の高い使用に
  • 低コスト
  • 耐汚性
  • 耐振性
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
イグリデュールGに代わる大量生産用製品が、イグリデュールGLWすべり軸受です。 イグリデュールGLWすべり軸受の特徴はイグリデュールGと似ていますが、主として静荷重に適しています。 イグリデュールGの動的性質が実質上不要な場合、代わりにイグリデュールGLWを使うことをお奨めします。
 
主な用途
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
産業別の採用事例はこちら:
Industry solutions
 
使用に適する場合
  • 大量生産に汎用性の高い経済的な軸受が必要な場合に最適
  • 高荷重・静荷重に対する耐性
  • 低速から中速向け
以下の場合は他の材質をお勧めします
Use our filter options to find the suitable product
 
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間