3の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: TX3SM-2024-15
- 材質: igutex® TX3
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: Wound
- ナットの予測寿命:
- 無潤滑運転で、過酷な環境条件でも低摩耗を実現
- 無潤滑、メンテナンスフリー
- 当社試験施設でテスト済み:最大130MPa、0.01m/sの旋回運動
- 低摩耗により長寿命、潤滑剤不要
MATERIALS.TX3_DESCRIPTION
適合性の確認