iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM

iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
2の1
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrical plain bearing, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q3ESM-2023-10
  • 材質: iglidur® Q3E
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimensions
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective due to injection moulding production
  • Tested in the test laboratory
  • Lubrication-free dry running saves lubricants

大量生産に対応した新しい複数材質による高荷重向け軸受

イグリデュール Q3E - 極めて頑丈
このイグリデュールマルチコンポーネントベアリングは、イグリデュールQ3 の卓越した摩擦・摩耗・潤滑特性が高強度の外被に埋め込まれています。そのため、低摩耗かつ機械的負荷に対する高い耐性を備えています。

適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00