2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: Q3ESI-1620-16
- 材質: iglidur® Q3E
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
大量生産に対応した新しい複数材質による高荷重向け軸受
イグリデュール
Q3E - 極めて頑丈
このイグリデュールマルチコンポーネントベアリングは、イグリデュールQ3 の卓越した摩擦・摩耗・潤滑特性が高強度の外被に埋め込まれています。そのため、低摩耗かつ機械的負荷に対する高い耐性を備えています。
適合性の確認