2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: JSI-0203-03
- 材質: iglidur® J
- 形状: スリーブ型ベアリング
- 寸法:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
- 汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低い
- 各種の軸材質に対して優れた耐摩耗性
- 無潤滑使用時でも低い摩擦係数
- 高い減振性
イグリデュールJ|万能の長寿命材質
イグリデュールJの特徴は、何といっても無潤滑運転での摩擦係数が最も低く、スティックスリップ傾向が非常に低いことです。最大推奨面圧35MPaのイグリデュールJは、極端な負荷には適していません。
主用途・応用分野
- 自動販売機
- 印刷機器 飲料
- 産業
- 航空業界
- クリーンルーム
どのような場合に使用するか?
- 高速運転時
- 低~中程度の圧力負荷で最高の耐摩耗性が要求される場合
- 様々なシャフトで最小の摩耗が要求される場合
- 無潤滑運転において低い摩擦係数が要求される場合
- 材質に振動減衰性が必要な場合
- 優れた耐薬品性が要求される場合
- 柔らかいシャフトで最高の挙動を要する場合
- 吸湿性が低い 場合
使用しない場合
- 高い圧力負荷が発生する場合
- +120℃を超える短期間の温度が発生する場合
- 稼働頻度が少ない箇所で低コストな材質が必要な場合
適合性の確認