iglidur® FPF, sleeve bearing, mm

iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
2の1
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm
iglidur® FPF, sleeve bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FPFSM-0608-06
  • 材質: iglidur® FPF
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimensions
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Same or better tribological properties compared to iglidur F, depending on the application

The new iglidur FPF material is not only conductive, making it particularly suitable for applications with ESD requirements, but also PTFE-free.

適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00