iglidur® ECO-A180, スリーブ型ベアリング, メートル寸法

iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
2の1
iglidur® ECO-A180 drawing
iglidur® ECO-A180
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ECO-A180SM-0608-06
  • 材質: iglidur® ECO-A180
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
Wear-resistant endurance material with very low coefficients of friction, vibration-damping and FDA-compliant
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00