イグテックスTX3、スリーブ型すべり軸受、mm

イグテックスTX3、スリーブ型すべり軸受、mm
イグテックスTX3、スリーブ型すべり軸受、mm drawing
2 から 1
イグテックスTX3、スリーブ型すべり軸受、mm
イグテックスTX3、スリーブ型すべり軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: TX3SM-2024-15
  • 材質: igutex® TX3
  • 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
  • 寸法:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 撚り
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 無潤滑運転で、過酷な環境条件でも低摩耗を実現
  • 無潤滑、メンテナンスフリー
  • 当社試験施設でテスト済み:最大130MPa、0.01m/sの旋回運動
  • 低摩耗により長寿命、潤滑剤不要
イグテックスTX3 | 編み込み構造すべり軸受は、高荷重用途に対応 農業機械や建設機械は、特に長寿命と信頼性の高い動作が求められます。イグテックスTX3は、無潤滑で使用できるように設計されています。したがって潤滑不足による機械のダウンタイムは取り除かれました。これにはコストの削減につながり、環境にも優しい。
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間