iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
2 から 1
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, imperial - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: Q3ESI-1620-16
  • 材質: iglidur® Q3E
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • Suitable for use under extreme loads
  • Cost-effective with injection moulding
  • Tested in the laboratory
  • Lubrication-free dry operation

大量生産に対応した新しい複数材質による高荷重向け軸受

イグリデュール Q3E - 極めて頑丈
このイグリデュールマルチコンポーネントベアリングは、イグリデュールQ3 の卓越した摩擦・摩耗・潤滑特性が高強度の外被に埋め込まれています。そのため、低摩耗かつ機械的負荷に対する高い耐性を備えています。

適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間