2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: N54SM-0608-06
- 材質: iglidur® N54
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 再生可能資源を使用したバイオポリマー
- 再生可能資源を使用
- 汎用品
- 無潤滑でメンテナンスフリー
イグリデュールN54|再生可能原料に基づくバイオポリマー
イグリデュールN54は、バイオポリマーを主成分とする初のイグリデュール材質です。全イグリデュール材質がすでに無潤滑であることに加え、これは望ましい環境バランスへのさらなる一歩となります。良好な摩擦係数と長寿命により、間欠運転における連続使用が可能です。これらの長所によりイグリデュール製品群の中で確固たる地位を占めています。
主用途・応用分野
- 産業機械
- 家具 / 工業デザイン
どのような場合に使用しますか?
- 低~中荷重の間欠運転に
- 実質的静荷重の場合
- 製品に最適化された環境バランスが求められる場合
どのような場合に使用しないか?
- 普遍的な標準材質が必要な場合
- 動作頻度が高く、連続運転の場合
- 高温になる場合
適合性の確認