2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: M260SM-2024-25
- 材質: iglidur® M260
- 形状: スリーブ型ベアリングを購入する
- 寸法:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
イグリデュールM260は、過酷な環境で使用するために特別に開発されました。加えて、この材質が射出成形による肉厚ベアリングに特に適するよう、開発時には細心の注意が払われました。このため、イグリデュールM260は、肉厚かつ可能な限り堅牢なベアリングの使用や交換が必要な用途に特に適しています。
適合性の確認