2の1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J2SM-0608-06
- 材質: iglidur® J2
- 形状: スリーブ型ベアリング
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- 製造方法: 射出成形
- ナットの予測寿命:
- 環境にやさしく、汎用的で低価格
- 優れた機械的性質、高強度
- 優れたコスト効率性
- 薬品に高い耐性
イグリデュールJ2| 環境に優しく、汎用性があり、有益。
イグリデュールJ2は、イグリデュールJや類似の材質に匹敵する優れた万能な耐薬品性を備えています。間欠運転においては機械的仕様は優れていますが、比較すると摩擦や摩耗がある用途では大幅に減少します。他のイグリデュール材質と同様、イグリデュールJ2 はPFOAフリーです。
主用途・応用分野
- バイク/スクーター
- ロボット産業
どのような場合に使用するか?
- 吸湿性が低く、主に静荷重がかかり良好な耐薬品性が必要な場合
- 湿気の多い環境で使用され、pv値が低い低コスト材質が必要な場合
- 軸受部に基本的な潤滑が必要な場合
使用しない場合
- 連続的な無潤滑運転に非常に耐摩耗性の高い材質が必要な場合
- 低吸湿性と耐薬品性が従属的な役割を果たす場合
- 高温性と耐薬品性が必要な場合
適合性の確認