イグリデュールE7、スリーブ型軸受、mm

揺動運動に最適

イグリデュールE7、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールE7、スリーブ型軸受、mm drawing
2 から 1
イグリデュールE7、スリーブ型軸受、mm
イグリデュールE7、スリーブ型軸受、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: E7SM-0608-06
  • 材質: iglidur® E7
  • 形状: スリーブ型ベアリング
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 優れた減振性があり静粛性に優れる
  • 低い摩擦係数
  • 固体潤滑剤が内包されているため無潤滑で使用可能
  • 耐食性
ドライリン リニアガイドでよく使われる材質イグリデュールE7が、初めてすべり軸受になりました。様々なサイズからお選びいただけます。 優れた摩耗特性と低い摩擦係数は低負荷条件での使用に最適です。
 
主な用途:
包装機械、繊維機械、家具
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間