イグリデュール JVSI、すき間なし予圧設定型ベアリング、インチ

軸方向および径方向に予圧がかかっています。

イグリデュール JVSI、すき間なし予圧設定型ベアリング、インチ
イグリデュール JVSI、すき間なし予圧設定型ベアリング、インチ drawing
2 から 1
イグリデュール JVSI、すき間なし予圧設定型ベアリング、インチ
イグリデュール JVSI、すき間なし予圧設定型ベアリング、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JVSI-0608-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: クリアランスフリーの与圧型ベアリングの購入をキャンセルする
  • 寸法:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 標準製品のラインナップ
  • 半径方向および軸方向に予圧を加えたすべり軸受
  • 荷重のない状態で完全にすき間ゼロ
  • 材質:イグリデュールJ 
  • メンテナンスフリーで寿命予測が可能
イグリデュール JVSMーすき間のない与圧設定ベアリング
イグリデュールJVSMおよびJVFMすべり軸受は、軸および半径方向に予圧設定されているため、無荷重の状態では、すき間はありません。イグリデュールJを材質に使用することにより、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップの可能性が大幅に低くなっています。ブレーキペダル等での防振マウントに最適です。
 
使用に適する場合
  • 半径方向および軸方向に予圧を設定することが必要な場合
  • 無荷重時にガタが無いベアリングが必要な場合
  • すきまを無くしたい場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
  • すき間の少ない仕様のベアリングが必要な場合 
  • お問い合わせください。
  • 予圧設定で高いラジアル荷重に対応する必要がある場合
  • 高荷重下で絶対的なクリアランスフリーの特性が求められる場合
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間