イグリデュールJVSM、すき間なし予圧設定型ベアリング、mm

イグリデュールJVSM、すき間なし予圧設定型ベアリング、mm
イグリデュールJVSM、すき間なし予圧設定型ベアリング、mm drawing
2 から 1
イグリデュールJVSM、すき間なし予圧設定型ベアリング、mm
イグリデュールJVSM、すき間なし予圧設定型ベアリング、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JVSM-0608-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: クリアランスフリーの与圧型ベアリングの購入をキャンセルする
  • 寸法:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
イグリデュールJVSM - すきまゼロの予圧設定型ベアリング
イグリデュールJVSI/JVFIベアリングは、軸および半径方向の予圧設定により、無荷重の状態ですきまはありません。 イグリデュールJを材質に使用することにより、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップの可能性が大幅に低くなっています。ブレーキペダル等でのクリアランス低減などに最適です。
 
使用に適する場合
  • すべり軸受にラジアルおよび/またはアキシアル方向の予圧が求められる場合
  • 無荷重の状態でガタ付きの無いベアリングが必要な場合
  • すきまゼロが必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • すきまの少ないベアリングが必要な場合 
  • お問合せ下さい
  • 予圧設定で高いラジアル荷重に対応する必要がある場合
  • 高荷重下で全体的なすきまをゼロにする必要がある場合
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間