イグリデュールJVSI、すきまゼロの予圧設定型ベアリング、インチ

軸方向、半径方向の予圧設定。

イグリデュールJVSI、すきまゼロの予圧設定型ベアリング、インチ
イグリデュールJVSI、すきまゼロの予圧設定型ベアリング、インチ drawing
2 から 1
イグリデュールJVSI、すきまゼロの予圧設定型ベアリング、インチ
イグリデュールJVSI、すきまゼロの予圧設定型ベアリング、インチ drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JVSI-0608-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: クリアランスフリーの与圧型ベアリングの購入をキャンセルする
  • 寸法:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • 標準品
  • ラジアル、アキシアル方向に予圧を設定する
  • 無荷重の状態でガタつきのない軸受が必要な場合
  • 材質:イグリデュールJ
  • メンテナンスフリーで寿命予測可能
イグリデュールJVSM - すきまゼロの予圧設定型ベアリング
イグリデュールJVSI/JVFIベアリングは、軸および半径方向の予圧設定により、無荷重の状態ですきまはありません。 イグリデュールJを材質に使用することにより、無潤滑運転での摩擦係数が極めて低く、スティックスリップの可能性が大幅に低くなっています。ブレーキペダル等でのクリアランス低減などに最適です。
 
使用に適する場合
  • すべり軸受にラジアルおよび/またはアキシアル方向の予圧が求められる場合
  • 無荷重の状態でガタ付きの無いベアリングが必要な場合
  • すきまゼロが必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • すきまの少ないベアリングが必要な場合 
  • お問合せ下さい
  • 予圧設定で高いラジアル荷重に対応する必要がある場合
  • 高荷重下で全体的なすきまをゼロにする必要がある場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00