iglidur® JUV, フランジ型すべり軸受, mm

長期的に直射日光にさらされる場合

iglidur® JUV
iglidur® JUV drawing
2の1
iglidur® JUV
iglidur® JUV drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVFM-0608-08
  • 材質: iglidur® JUV
  • 形状: フランジ型すべり軸受
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 耐紫外線性
  • 長期的な機械的性質が改善
  • 高度な耐摩耗性
  • イグリデュールJに匹敵する摩擦及び摩耗特性
  • イグリデュールJの標準寸法で入手可能
昨今のベアリングへの要求は単に軸を受けるのみではなく、さまざまな特定用途に対応する特別な形態が求められています - たとえば長期間紫外線にさらされる環境などにおいて。そのためイグスは新しい材質イグリデュールJ UVを開発しました。新色の黒の材質の摩擦特性および磨耗特性は、非常に耐摩耗性の高い標準材イグリデュールJに匹敵するものです。リリースの手始めに、軸径20mmまでのフランジ付きおよびフランジなしの標準的なすべり軸受製品群をご用意します。イグリデュールJ UVのすべり軸受は、ご希望に応じて、既存のイグリデュールJの標準寸法、又は特殊形状も入手可能です。
適合性の確認