イグリデュールJ、ポリソーブ皿ばね

標準材質、低コスト

イグリデュールJ、ポリソーブ皿ばね
イグリデュールJ、ポリソーブ皿ばね drawing
2 から 1
イグリデュールJ、ポリソーブ皿ばね
イグリデュールJ、ポリソーブ皿ばね drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: JTEM-06
  • 材質: iglidur® J
  • 形状: 皿ばね
  • 寸法:
    • d1 6.2 mm
    • d2 12.5 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • イグリデュールJ: 標準材質、多くの用途向け 
  • アキシアル方向のすきまや製作誤差を補正 
  • 優れた減振性

イグリデュールJ|万能の長寿命材質

イグリデュールJの特徴は、何といっても無潤滑運転での摩擦係数が最も低く、スティックスリップ傾向が非常に低いことです。最大推奨面圧35MPaのイグリデュールJは、極端な負荷には適していません。

主用途・応用分野

  • 自動販売機
  • 印刷機器
  • 飲料
  • 産業
  • 航空業界
  • クリーンルーム

どのような場合に使用するか?

  • 高速運転時
  • 低~中程度の圧力負荷で最高の耐摩耗性が要求される場合
  • 様々なシャフトで最小の摩耗が要求される場合
  • 無潤滑運転において低い摩擦係数が要求される場合
  • 材質に振動減衰性が必要な場合
  • 優れた耐薬品性が要求される場合
  • 柔らかいシャフトで最高の挙動を要する場合
  • 吸湿性が低い
  • 場合

使用しない場合

  • 高い圧力負荷が発生する場合
  • +120℃を超える短期間の温度が発生する場合
  • 稼働頻度が少ない箇所で低コストな材質が必要な場合
適合性の確認

お問合せ

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ対応時間